Menu Search

Abrazaderas - Metal Detectable

En stock

Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.

Código De La Serie: SR1747

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
1,5404 € - 1,6215 € 6500 En stock
400.0 mm
1,1375 € - 1,1974 € 14800 En stock
280.0 mm
0,5779 € - 0,6084 € 2700 En stock
203.0 mm
0,1672 € - 0,176 € 28800 En stock
100.0 mm
0,4621 € - 0,4864 € 30498 En stock
150.0 mm
1,3692 € - 1,4413 € 2500 En stock
385.0 mm
  • de 2
Brida para cables 400.0 mm 4.6 mm PA Azul

10355114

Rango de precios
1,6215 € - 1,5404 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Longitud general
    400.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 280.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355084

Rango de precios
1,1974 € - 1,1375 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 203.0 mm 4.6 mm PA Azul

10355053

Rango de precios
0,6084 € - 0,5779 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 100.0 mm 2.5 mm PA Azul

10355039

Rango de precios
0,176 € - 0,1672 €

Niveles de existencias
28800 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 150.0 mm 3.6 mm PA Azul

10355046

Rango de precios
0,4864 € - 0,4621 €

Niveles de existencias
30498 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 385.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355107

Rango de precios
1,4413 € - 1,3692 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Longitud general
    385.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66