Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0099 € - 0,0104 € 143343 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
10244340 0,0172 € - 0,0181 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4222 € - 0,4444 € 20107 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0199 € - 0,021 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3127 € - 0,3292 € 12312 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,749 € - 0,7883 € 1311 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 83018 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0172 € - 0,0181 € 3000 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 1441900 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
0,2091 € - 0,2202 € 1798 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
10244272 0,0079 € - 0,0083 € 1173121 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,023 € - 0,0243 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 8773 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Negro
114.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 29 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Negro
114.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1788 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € 17970 En stock
185.0 mm
610.0 mm
Negro
80.0 kg
0,7476 € - 0,787 € Solicite el plazo de entrega aquí
246.0 mm
812.0 mm
Negro
80.0 kg
0,3495 € - 0,3679 € 8157 En stock
63.0 mm
230.0 mm
Negro
114.0 kg
0,6977 € - 0,7344 € 1275 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Negro
114.0 kg
1,1929 € - 1,2557 € 1400 En stock
317.0 mm
1030.0 mm
Negro
114.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244258

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
143343 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244340

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278611

Rango de precios
0,4444 € - 0,4222 €

Niveles de existencias
20107 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244357

Rango de precios
0,021 € - 0,0199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    165.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Rango de precios
0,3292 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
12312 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247358

Rango de precios
0,7883 € - 0,749 €

Niveles de existencias
1311 En stock
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244814

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
83018 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244852

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244265

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
1441900 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247273

Rango de precios
0,2202 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Longitud general
    340.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    99.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244272

Rango de precios
0,0083 € - 0,0079 €

Niveles de existencias
1173121 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244364

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Negro

10251584

Rango de precios
0,578 € - 0,5493 €

Niveles de existencias
8773 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Negro

10251621

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10245231

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247532

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
17970 En stock
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247570

Rango de precios
0,787 € - 0,7476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Negro

10251560

Rango de precios
0,3679 € - 0,3495 €

Niveles de existencias
8157 En stock
Atributos
  • Longitud general
    230.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    63.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Negro

10251607

Rango de precios
0,7344 € - 0,6977 €

Niveles de existencias
1275 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Negro

10251645

Rango de precios
1,2557 € - 1,1929 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1030.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    317.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2