Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2214 € - 0,2214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4271 € - 0,4495 € | 22065 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2789 € - 0,2936 € | 15028 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0233 € - 0,0246 € | 59281 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9724 € - 1,0236 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0803 € - 0,0844 € | 18432 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0255 € - 0,0267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3045 € - 0,3206 € | 12312 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0265 € - 0,028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1616 € - 1,2227 € | 6481 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0381 € - 0,0401 € | 815226 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6307 € - 0,664 € | 9700 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6793 € - 0,7151 € | 2838 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,3666 € - 1,4384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0541 € - 0,0569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0468 € - 0,0493 € | 83366 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,3666 € - 1,4384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0703 € - 0,0741 € | 12092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0366 € - 0,0386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5348 € - 0,5628 € | 1448 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar