Menu Search

Abrazaderas estándar

En producción

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0088 € - 0,0093 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0272 € - 0,0287 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
150.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
265.0 mm
Negro
18.0 kg
0,023 € - 0,0243 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0391 € - 0,0412 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
880.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.0 mm
331.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3755 € - 0,3951 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,4493 € - 0,473 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
280.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
150.0 mm
Negro
40.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € Solicite el plazo de entrega aquí
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0376 € - 0,0396 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,8488 € - 0,8935 € Solicite el plazo de entrega aquí
175.0 mm
580.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0673 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0079 € - 0,0083 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,3127 € - 0,3292 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Rango de precios
0,0093 € - 0,0088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244906

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244944

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244876

Rango de precios
0,0243 € - 0,023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244920

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Negro

10251638

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244968

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244432

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278604

Rango de precios
0,3951 € - 0,3755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Negro

10251577

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278635

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244500

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Negro

10251614

Rango de precios
0,8935 € - 0,8488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    580.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    175.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244890

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244838

Rango de precios
0,0083 € - 0,0079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Rango de precios
0,3292 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2