Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
170 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0351 € - 0,037 € 7405 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0717 € - 0,0755 € 24300 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0351 € - 0,037 € 44305 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Rojo
0,0717 € - 0,0755 € 815600 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Rojo
0,0382 € - 0,0401 € 3576 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Plata
0,0778 € - 0,0818 € 12300 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Plata
0,0351 € - 0,037 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
203.0 mm
Amarillo
0,0754 € - 0,0792 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.0 mm
250.0 mm
Plata
0,3628 € - 0,3818 € 300 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Plata
0,0383 € - 0,0403 € 69586 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Rojo
0,335 € - 0,3526 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 24728 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,335 € - 0,3526 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 14048 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Rojo
0,335 € - 0,3526 € 20 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Rojo
0,1236 € - 0,1302 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Plata
0,0383 € - 0,0403 € 20375 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarillo
0,1145 € - 0,1205 € 77100 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Amarillo
0,1145 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Rojo
0,0415 € - 0,0437 € 10336 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Plata
  • de 9
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244388

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
7405 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245040

Rango de precios
0,0755 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
24300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244395

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
44305 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10245057

Rango de precios
0,0755 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
815600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244401

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
3576 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Plata

10245064

Rango de precios
0,0818 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
12300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244418

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244562

Rango de precios
0,0792 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Plata

10247495

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244470

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
69586 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247464

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
24728 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244555

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
14048 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10247488

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Plata

10245149

Rango de precios
0,1302 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244494

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
20375 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10245156

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
77100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10245132

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244487

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
10336 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6