Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
170 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0262 € - 0,0275 € 465967 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 19652 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 39 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 14512 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 15028 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Negro
40.0 kg
0,024 € - 0,0252 € 34881 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1158083 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,6977 € - 0,7344 € 2738 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
114.0 kg
10244449 0,0272 € - 0,0287 € 248800 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 394 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0376 € - 0,0396 € 30459 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 293 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0272 € - 0,0287 € 75200 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0481 € - 0,0506 € 100366 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
880.0 mm
Natural
114.0 kg
0,3495 € - 0,3679 € 600 En stock
63.0 mm
230.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 11092 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Negro
18.0 kg
  • de 9
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244890

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
465967 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
19652 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244937

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244975

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
14512 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278673

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
15028 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244425

Rango de precios
0,0252 € - 0,024 €

Niveles de existencias
34881 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1158083 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244432

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natural

10245262

Rango de precios
0,7344 € - 0,6977 €

Niveles de existencias
2738 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244449

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
248800 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244951

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244500

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
30459 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244586

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244906

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
75200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244524

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
100366 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Rango de precios
0,578 € - 0,5493 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Natural

10245293

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natural

10245224

Rango de precios
0,3679 € - 0,3495 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    230.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    63.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244944

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
11092 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2