Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2864 € - 0,3015 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | 743400 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 33000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 10447420 | 0,0606 € - 0,0638 € | 710 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,4203 € - 0,4424 € | 297 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | 25398 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0927 € | 6305 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2106 € - 0,2216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0475 € - 0,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4716 € - 0,4965 € | 4598 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0193 € - 0,0203 € | 64037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,049 € - 0,0517 € | 2800 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 9799 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0193 € - 0,0203 € | 254000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
|
||
| 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0534 € - 0,0562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Negro
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,049 € - 0,0517 € | 59094 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar