Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,3752 € - 0,3949 € 23472 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 22411 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 16458 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Negro
80.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 8 En stock
380.0 mm
1219.0 mm
Negro
80.0 kg
0,4386 € - 0,4617 € 5753 En stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,649 € - 0,6832 € 463 En stock
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
0,3752 € - 0,3949 € 56267 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Negro
80.0 kg
0,0442 € - 0,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
280.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1057 € - 0,1113 € 36180 En stock
116.0 mm
385.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0825 € - 0,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 4353 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0664 € - 0,0698 € 13830 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0881 € - 0,0927 € 300 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Negro
22.0 kg
0,024 € - 0,0252 € 39481 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 3537 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1901 € - 0,2003 € 13298 En stock
130.0 mm
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 8160 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
50.0 kg
0,4203 € - 0,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
0,0435 € - 0,0459 € 48990 En stock
42.0 mm
160.0 mm
Natural
22.0 kg
  • de 10
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247303

Rango de precios
0,3949 € - 0,3752 €

Niveles de existencias
23472 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247341

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
22411 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247563

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
16458 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247600

Rango de precios
2,1025 € - 1,9973 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1219.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Rango de precios
0,4617 € - 0,4386 €

Niveles de existencias
5753 En stock
Atributos
  • Longitud general
    685.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    210.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247365

Rango de precios
0,6832 € - 0,649 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • Longitud general
    914.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    270.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247525

Rango de precios
0,3949 € - 0,3752 €

Niveles de existencias
56267 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    166.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244647

Rango de precios
0,0466 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    49.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244685

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    81.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244777

Rango de precios
0,1113 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
36180 En stock
Atributos
  • Longitud general
    385.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    116.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244609

Rango de precios
0,0867 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278659

Rango de precios
0,2686 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
4353 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245088

Rango de precios
0,0698 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
13830 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245170

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244425

Rango de precios
0,0252 € - 0,024 €

Niveles de existencias
39481 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244708

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
3537 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244791

Rango de precios
0,2003 € - 0,1901 €

Niveles de existencias
13298 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    130.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278697

Rango de precios
0,3719 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
8160 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

10278703

Rango de precios
0,4424 € - 0,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244630

Rango de precios
0,0459 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
48990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    42.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2