Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,335 € - 0,3526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 14048 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | 20 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0754 € - 0,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,3628 € - 0,3818 € | 300 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 24300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 7205 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10247457 | 0,2442 € - 0,2571 € | 50 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 0,1605 € - 0,169 € | 1784 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2941 € - 0,3097 € | 31088 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 3953 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7004 € - 1,7899 € | 956 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0114 € - 0,0119 € | 269742 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 7596 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 9632 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 100 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar