Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,335 € - 0,3526 € Solicite el plazo de entrega aquí
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 14048 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Rojo
0,335 € - 0,3526 € 20 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Rojo
0,1236 € - 0,1302 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Plata
0,0383 € - 0,0403 € 17675 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarillo
0,1145 € - 0,1205 € 77100 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Amarillo
0,1145 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
300.0 mm
Rojo
0,0415 € - 0,0437 € 10336 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Plata
0,1403 € - 0,1477 € 5377 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Negro
55.0 kg
10247457 0,2442 € - 0,2571 € 50 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Negro
80.0 kg
0,1605 € - 0,169 € 1784 En stock
78.0 mm
280.0 mm
Natural
55.0 kg
0,2941 € - 0,3097 € 33088 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Negro
80.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 5953 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Negro
80.0 kg
1,7004 € - 1,7899 € 956 En stock
360.0 mm
1168.0 mm
Negro
80.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
610.0 mm
Natural
80.0 kg
0,749 € - 0,7883 € 1911 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 121018 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0172 € - 0,0181 € 15431 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 1353100 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 400 En stock
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
80.0 kg
  • de 10
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244555

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
14048 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10247488

Rango de precios
0,3526 € - 0,335 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Plata

10245149

Rango de precios
0,1302 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244494

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
17675 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10245156

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
77100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10245132

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244487

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
10336 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247419

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
5377 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    66.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247457

Rango de precios
0,2571 € - 0,2442 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247259

Rango de precios
0,169 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
1784 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247518

Rango de precios
0,3097 € - 0,2941 €

Niveles de existencias
33088 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    133.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247556

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
5953 En stock
Atributos
  • Longitud general
    710.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    220.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247594

Rango de precios
1,7899 € - 1,7004 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1168.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    360.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247310

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247358

Rango de precios
0,7883 € - 0,749 €

Niveles de existencias
1911 En stock
Atributos
  • Longitud general
    812.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    246.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244814

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
121018 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244852

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
15431 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244265

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
1353100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247389

Rango de precios
2,1025 € - 1,9973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1219.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2