Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10035313

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Abrazadera de torsión 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10637470

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    49.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Poliamida 66
Abrazadera de torsión 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10645154

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    45.2 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035023

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032510

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035115

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032541

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
Twist Ties 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035153

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035177

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032534

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035108

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032527

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10032589

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032558

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Abrazadera de torsión 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10645130

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Altura general
    35.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035047

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035122

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035061

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032480

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 12.7 mm PA Natural

10644881

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm