10032534
STL-9-350-20-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,079 € |
| 10000 + | 0,0634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro mínimo del cable compatible | 7.6 mm |
|---|---|
| Diámetro mínimo del cable compatible | 0.299 in |
| Diámetro máximo del cable compatible | 10.2 mm |
| Diámetro máximo del cable compatible | 0.402 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.063 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 1.6 mm |
| Anchura de la base | 0.622 in |
| Anchura de la base | 15.8 mm |
| Longitud del espaciador | 1.252 in |
| Longitud del espaciador | 31.8 mm |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar