Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
89 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
0,8184 € - 0,9093 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,9543 € - 1,0604 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
203.2 mm
12.7 mm
No
0,8226 € - 0,914 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
203.2 mm
12.7 mm
No
0,7768 € - 0,8631 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
229.0 mm
12.7 mm
No
1,0126 € - 1,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
229.0 mm
12.7 mm
No
1,1988 € - 1,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
229.0 mm
38.1 mm
No
0,5661 € - 0,6291 € 4 En stock
PEBD
Negro
152.4 mm
19.1 mm
No
0,8533 € - 0,9481 € 311 En stock
PEBD
Rojo
152.4 mm
19.1 mm
No
No
0,7466 € - 0,8296 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
279.4 mm
12.7 mm
No
No
0,7466 € - 0,8296 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
279.4 mm
12.7 mm
No
No
10166277 2,9043 € - 3,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
609.6 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,1677 € - 1,2975 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
305.0 mm
12.7 mm
No
1,1677 € - 1,2975 € 18 En stock
PEBD
Amarillo
304.8 mm
25.4 mm
No
1,2591 € - 1,399 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
330.0 mm
12.7 mm
No
0,6425 € - 0,7139 € 7 En stock
PEBD
Negro
152.4 mm
25.4 mm
No
0,9645 € - 1,0155 € 3462 En stock
Nylon
Negro
180.0 mm
12.0 mm
No
No
1,266 € - 1,4067 € 12 En stock
PEBD
Negro
381.0 mm
38.1 mm
No
1,2816 € - 1,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
3,2287 € - 3,5875 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
457.2 mm
38.1 mm
No
No
  • de 5
Brida para cables 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Rojo

10166642

Rango de precios
0,9093 € - 0,8184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD:Nylon Azul

10166680

Rango de precios
1,0604 € - 0,9543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD:Nylon Blanco

10166734

Rango de precios
0,914 € - 0,8226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Verde

10645062

Rango de precios
0,8631 € - 0,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Amarillo

10633557

Rango de precios
1,1251 € - 1,0126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Naranja

10166321

Rango de precios
1,332 € - 1,1988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Negro

10166352

Rango de precios
0,6291 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Rojo

10166406

Rango de precios
0,9481 € - 0,8533 €

Niveles de existencias
311 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD:Nylon Azul

10166437

Rango de precios
0,8296 € - 0,7466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD:Nylon Blanco

10166468

Rango de precios
0,8296 € - 0,7466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Verde

10166277

Rango de precios
3,227 € - 2,9043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166307

Rango de precios
2,7643 € - 2,4879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Verde

10166505

Rango de precios
1,2975 € - 1,1677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166536

Rango de precios
1,2975 € - 1,1677 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm PEBD:Nylon Naranja

10166567

Rango de precios
1,399 € - 1,2591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Negro

10166604

Rango de precios
0,7139 € - 0,6425 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Negro

10253694

Rango de precios
1,0155 € - 0,9645 €

Niveles de existencias
3462 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Negro

10166161

Rango de precios
1,4067 € - 1,266 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Rojo

10635995

Rango de precios
1,424 € - 1,2816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Azul

10166208

Rango de precios
3,5875 € - 3,2287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tipo
    Abrazadera estándar