Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
No
|
|||
| 0,8404 € - 0,8848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon
|
Negro
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,3767 € - 1,4492 € | 9977 En stock |
Nylon
|
Negro
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,8763 € - 0,9737 € | 311 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7668 € - 0,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7668 € - 0,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1993 € - 1,3325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 10253717 | 2,0378 € - 2,1452 € | 707 En stock |
Nylon
|
Negro
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
|
| 1,3162 € - 1,4624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,2227 € - 2,4697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,1811 € - 3,5346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,555 € - 2,839 € | 3 En stock |
PEBD
|
Negro
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,555 € - 2,839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2312 € - 1,368 € | 1127 En stock |
PEBD
|
Azul
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,3803 € - 1,5336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,5814 € - 0,646 € | 2159 En stock |
PEBD
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 13,2878 € - 13,9871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
| 0,8405 € - 0,9339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,9801 € - 1,089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,8448 € - 0,9387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar