Menu Search

Abrazaderas con ajuste de bola estándar

En stock

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1818

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Compra
0,3018 € - 0,3177 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
323.9 mm
0,0615 € - 0,0647 € 1054 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,1867 € - 0,1966 € 5074 En stock
UL94 HB
101.6 mm
0,2855 € - 0,3006 € 2625 En stock
273.1 mm
0,3478 € - 0,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
323.9 mm
0,0754 € - 0,0794 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
63.5 mm
0,1421 € - 0,1495 € 2000 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,1867 € - 0,1966 € 2000 En stock
63.5 mm
0,0485 € - 0,0533 € 5226 En stock
63.5 mm
0,0512 € - 0,0564 € Solicite el plazo de entrega aquí
127.0 mm
0,1827 € - 0,1923 € 14298 En stock
152.4 mm
0,0448 € - 0,0493 € 852 En stock
152.4 mm
0,1529 € - 0,1609 € 15970 En stock
127.0 mm
0,2612 € - 0,2749 € 2348 En stock
222.3 mm
0,0385 € - 0,0405 € 54499 En stock
UL94 V-2
120.0 mm
0,1692 € - 0,178 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
226.0 mm
0,0232 € - 0,0245 € 6386 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,0555 € - 0,0611 € 2000 En stock
63.5 mm
0,2761 € - 0,2906 € 1000 En stock
222.3 mm
0,0978 € - 0,103 € 47096 En stock
UL94 V-2
180.0 mm
  • de 3
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm Nylon Negro

10150009

Rango de precios
0,3177 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm Nylon Negro

10150238

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
1054 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 101.6 mm 25.4 mm Nylon Negro

10150139

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
5074 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 273.1 mm 85.7 mm PP Verde

10149973

Rango de precios
0,3006 € - 0,2855 €

Niveles de existencias
2625 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.7 mm
  • Longitud general
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 323.9 mm 92.1 mm PP Verde

10150030

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    92.1 mm
  • Longitud general
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm Nylon Negro

10436165

Rango de precios
0,0794 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm Nylon Negro

10150252

Rango de precios
0,1495 € - 0,1421 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Verde

10150085

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Rojo

10150092

Rango de precios
0,0533 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
5226 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Verde

10150207

Rango de precios
0,0564 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PP Rojo

10150276

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
14298 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 152.4 mm 44.5 mm PP Verde

10150269

Rango de precios
0,0493 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
852 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Rojo

10150214

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
15970 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm PP Verde

10150313

Rango de precios
0,2749 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
2348 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 120.0 mm 30.0 mm PA Natural

10378366

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
54499 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

10378403

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    63.0 mm
  • Longitud general
    226.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 100.0 mm 25.0 mm PA Negro

10378410

Rango de precios
0,0245 € - 0,0232 €

Niveles de existencias
6386 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables rebordeada 63.5 mm 14.3 mm PP Amarillo

10150108

Rango de precios
0,0611 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Forma del cabezal
    Ovalado
  • Diámetro máximo del haz de cables
    14.3 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 222.3 mm 60.3 mm PP Rojo

10150320

Rango de precios
0,2906 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.3 mm
  • Longitud general
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Brida para cables rebordeada 180.0 mm 49.0 mm PA Negro

10378441

Rango de precios
0,103 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
47096 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Lágrima
  • Diámetro máximo del haz de cables
    49.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6