Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.
Código De La Serie: SR1818
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0783 € - 0,0825 € | 1007 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0575 € | 7000 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,1291 € | 900 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1626 € - 0,1711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0588 € | 3000 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1876 € - 0,1975 € | 6891 En stock |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,2835 € - 0,2984 € | 4000 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0251 € | 6386 En stock |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2127 € - 0,2238 € | 7300 En stock |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1043 € | 14181 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 10378380 | 0,1004 € - 0,1057 € | 38598 En stock |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
| 0,1737 € - 0,1828 € | 398 En stock |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 10159859 | 0,1149 € - 0,121 € | 6000 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,2932 € - 0,3087 € | 22000 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 10150047 | 0,3572 € - 0,376 € | 1900 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
| 0,0498 € - 0,0548 € | 3226 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2019 € | 3877 En stock |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2019 € | 13590 En stock |
|
4 in
101.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar