Menu Search

Abrazadera de conexión de placa base

En producción

Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del tubo compatible Color Material Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
48,9044 € - 51,4794 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Acero
42.0 mm
42.0 mm
26,368 € - 27,7585 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
25.0 mm
25.0 mm
52,2931 € - 55,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Gris
Aluminio
50.0 mm
50.0 mm
48,4203 € - 50,9644 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
48.0 mm
48.0 mm
52,3549 € - 55,105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
45.0 mm
45.0 mm
52,3549 € - 55,105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Aluminio
40.0 mm
40.0 mm
49,1825 € - 51,7575 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Aluminio
48.0 mm
48.0 mm
52,2931 € - 55,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Gris
Aluminio
40.0 mm
40.0 mm
52,2931 € - 55,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Aluminio
42.0 mm
42.0 mm
48,4203 € - 50,9644 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
40.0 mm
40.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
30.0 mm
30.0 mm
26,7697 € - 28,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Acero
30.0 mm
30.0 mm
49,2031 € - 51,7987 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Aluminio
50.0 mm
50.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Aluminio
20.0 mm
20.0 mm
45,835 € - 48,2452 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
32.0 mm
32.0 mm
52,2931 € - 55,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Aluminio
50.0 mm
50.0 mm
41,7768 € - 43,9707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Gris
Aluminio
30.0 mm
30.0 mm
52,3549 € - 55,105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Aluminio
50.0 mm
50.0 mm
48,9044 € - 51,4794 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Negro
Acero
50.0 mm
50.0 mm
72,7077 € - 76,529 € Solicite el plazo de entrega aquí
Circular
Gris
Acero
55.0 mm
55.0 mm
  • de 5
Abrazadera de conexión con reborde M10 42.0 mm 42.0 mm Negro

10495032

Rango de precios
51,4794 € - 48,9044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 25.0 mm 25.0 mm Gris

10494721

Rango de precios
27,7585 € - 26,368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 50.0 mm 50.0 mm Gris

10495414

Rango de precios
55,0432 € - 52,2931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 48.0 mm 48.0 mm Gris

10495063

Rango de precios
50,9644 € - 48,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 45.0 mm 45.0 mm Negro

10495278

Rango de precios
55,105 € - 52,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 40.0 mm 40.0 mm Negro

10495391

Rango de precios
55,105 € - 52,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M10 48.0 mm 48.0 mm Gris

10495636

Rango de precios
51,7575 € - 49,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 40.0 mm 40.0 mm Gris

10495384

Rango de precios
55,0432 € - 52,2931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 42.0 mm 42.0 mm Gris

10495247

Rango de precios
55,0432 € - 52,2931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 40.0 mm 40.0 mm Gris

10494844

Rango de precios
50,9644 € - 48,4203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 30.0 mm 30.0 mm Negro

10495216

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 30.0 mm 30.0 mm Negro

10494752

Rango de precios
28,1808 € - 26,7697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de placa base M10 50.0 mm 50.0 mm Negro

10495667

Rango de precios
51,7987 € - 49,2031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 20.0 mm 20.0 mm Negro

10495339

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 32.0 mm 32.0 mm Gris

10494783

Rango de precios
48,2452 € - 45,835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 50.0 mm 50.0 mm Gris

10495308

Rango de precios
55,0432 € - 52,2931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M8 30.0 mm 30.0 mm Gris

10495360

Rango de precios
43,9707 € - 41,7768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 50.0 mm 50.0 mm Negro

10495421

Rango de precios
55,105 € - 52,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 50.0 mm 50.0 mm Negro

10495094

Rango de precios
51,4794 € - 48,9044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión con reborde M10 55.0 mm 55.0 mm Gris

10495124

Rango de precios
76,529 € - 72,7077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    55.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090