Menu Search

Abrazadera de conexión de dos vías

En stock

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Compra
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
12.0 mm
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
51,2631 € - 53,972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
43,1158 € - 45,3818 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
49,1825 € - 51,7575 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
32.0 mm
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
16.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
10.0 mm
48,719 € - 51,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
32.0 mm
29,5507 € - 31,106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
51,2631 € - 53,972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
29,5507 € - 31,106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
29,4271 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
10494318 62,8712 € - 66,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
49,1825 € - 51,7575 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
51,8399 € - 54,5591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
74,2424 € - 78,1564 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
55.0 mm
74,2424 € - 78,1564 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
49,2443 € - 51,8399 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
35.0 mm
51,50 € - 54,2089 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
48.0 mm
  • de 10
Abrazaderas de conexión de dos vías M6 12.0 mm Negro

10383476

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías M8 20.0 mm Natural

10384398

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10395431

Rango de precios
53,972 € - 51,2631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 42.0 mm 30.0 mm Negro

10493847

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Natural

10494387

Rango de precios
45,3818 € - 43,1158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 32.0 mm 32.0 mm Natural

10495797

Rango de precios
51,7575 € - 49,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 16.0 mm Natural

10384244

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazaderas de conexión de dos vías M6 10.0 mm Negro

10382684

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 32.0 mm 32.0 mm Natural

10384541

Rango de precios
51,2734 € - 48,719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Negro

10470107

Rango de precios
31,106 € - 29,5507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 42.0 mm 42.0 mm Negro

10413388

Rango de precios
53,972 € - 51,2631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Natural

10424445

Rango de precios
31,106 € - 29,5507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10469286

Rango de precios
30,9618 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 42.0 mm 42.0 mm Negro

10494318

Rango de precios
66,1878 € - 62,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 30.0 mm 30.0 mm Natural

10495773

Rango de precios
51,7575 € - 49,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 45.0 mm 45.0 mm Negro

10495902

Rango de precios
54,5591 € - 51,8399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 55.0 mm 55.0 mm Negro

10495988

Rango de precios
78,1564 € - 74,2424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    55.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 50.0 mm 50.0 mm Negro

10495964

Rango de precios
78,1564 € - 74,2424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 35.0 mm 35.0 mm Negro

10495827

Rango de precios
51,8399 € - 49,2443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 48.0 mm 48.0 mm Natural

10495919

Rango de precios
54,2089 € - 51,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090