Menu Search

Abrazadera de conexión de dos vías

En stock

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Compra
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
15.0 mm
48,6469 € - 51,2116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
30,076 € - 31,6519 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
30,2717 € - 31,8579 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
48.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
73,4184 € - 77,2809 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
55.0 mm
49,5018 € - 52,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
50.0 mm
29,4271 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
14.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
10.0 mm
48,719 € - 51,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
32.0 mm
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
16.0 mm
51,3455 € - 54,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
25,3586 € - 26,6976 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
16.0 mm
57,7212 € - 60,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
30,2408 € - 31,8373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
10384459 30,2717 € - 31,8579 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
51,3455 € - 54,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
45.0 mm
  • de 10
Abrazaderas de conexión de dos vías M6 15.0 mm Natural

10383834

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10395400

Rango de precios
51,2116 € - 48,6469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10384466

Rango de precios
31,6519 € - 30,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Negro

10384503

Rango de precios
31,8579 € - 30,2717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 18.0 mm Negro

10384367

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 48.0 mm 20.0 mm Negro

10493922

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10494073

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 55.0 mm 55.0 mm Natural

10421789

Rango de precios
77,2809 € - 73,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    55.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 50.0 mm 20.0 mm Natural

10493977

Rango de precios
52,1077 € - 49,5018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10468449

Rango de precios
30,9618 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 14.0 mm Natural

10383537

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazaderas de conexión de dos vías M6 10.0 mm Negro

10382684

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 32.0 mm 32.0 mm Natural

10384541

Rango de precios
51,2734 € - 48,719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 16.0 mm Natural

10384244

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Natural

10395417

Rango de precios
54,0441 € - 51,3455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 16.0 mm Natural

10384152

Rango de precios
26,6976 € - 25,3586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Natural

10494264

Rango de precios
60,77 € - 57,7212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 30.0 mm 30.0 mm Natural

10495759

Rango de precios
31,8373 € - 30,2408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Negro

10384459

Rango de precios
31,8579 € - 30,2717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 45.0 mm 45.0 mm Natural

10415467

Rango de precios
54,0441 € - 51,3455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090