Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro del taladro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,1825 € - 51,7575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,2408 € - 31,8373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 49,2443 € - 51,8399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 73,851 € - 77,7341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 49,5018 € - 52,1077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 51,3455 € - 54,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,3586 € - 26,6976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10493878 | 49,5018 € - 52,1077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 62,8712 € - 66,1878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 51,50 € - 54,2089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 51,8605 € - 54,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 57,7212 € - 60,77 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,2408 € - 31,8373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 48,6469 € - 51,2116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 29,5507 € - 31,106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,1158 € - 45,3818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 49,1825 € - 51,7575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10384459 | 30,2717 € - 31,8579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 51,3455 € - 54,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 25,4204 € - 26,7594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar