Menu Search

Abrazadera de conexión de dos vías

En stock

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Compra
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
10.0 mm
51,8605 € - 54,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
14.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
43,1158 € - 45,3818 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
49,1825 € - 51,7575 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
32.0 mm
51,2631 € - 53,972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
12.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
16.0 mm
30,2717 € - 31,8579 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
29,4271 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
57,6594 € - 60,6979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
57,6594 € - 60,6979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
51,8399 € - 54,5591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
29,4271 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
62,8712 € - 66,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
42.0 mm
49,2443 € - 51,8399 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
32.0 mm
51,50 € - 54,2089 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
57,7212 € - 60,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
  • de 10
Abrazaderas de conexión de dos vías M8 20.0 mm Natural

10384398

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazaderas de conexión de dos vías M6 10.0 mm Negro

10382684

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 14.0 mm Natural

10383537

Rango de precios
54,59 € - 51,8605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7307221000
Abrazadera de conexión de dos vías 42.0 mm 30.0 mm Negro

10493847

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Natural

10494387

Rango de precios
45,3818 € - 43,1158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 32.0 mm 32.0 mm Natural

10495797

Rango de precios
51,7575 € - 49,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10395431

Rango de precios
53,972 € - 51,2631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías M6 12.0 mm Negro

10383476

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 16.0 mm Negro

10384268

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Negro

10384480

Rango de precios
31,8579 € - 30,2717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10467657

Rango de precios
30,9618 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10494271

Rango de precios
60,6979 € - 57,6594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Negro

10494592

Rango de precios
60,6979 € - 57,6594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 42.0 mm 42.0 mm Negro

10495889

Rango de precios
54,5591 € - 51,8399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 16.0 mm Natural

10473177

Rango de precios
30,9618 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 42.0 mm 42.0 mm Natural

10494301

Rango de precios
66,1878 € - 62,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 32.0 mm 32.0 mm Negro

10495803

Rango de precios
51,8399 € - 49,2443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 40.0 mm 40.0 mm Natural

10495858

Rango de precios
54,2089 € - 51,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Negro

10494103

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Natural

10494639

Rango de precios
60,77 € - 57,7212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090