Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas - Pomo de mariposa

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con alas están disponibles con una carcasa extra larga. Son ideales para puertas aislantes del ruido y se suministran con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Están disponibles en zinc fundido cubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre

Código De La Serie: SR5523

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Longitud de agarre Grosor de puerta máximo compatible Compra
17,1186 € - 23,966 € 151 En stock
40.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 40 En stock
50.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 29 En stock
40.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 28 En stock
60.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 50 En stock
30.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 82 En stock
40.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 53 En stock
60.0 mm
4,7972 € - 7,4624 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 105 En stock
60.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 2 En stock
40.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 49 En stock
50.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 18 En stock
50.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 291 En stock
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 100 En stock
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 42 En stock
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 5 En stock
30.0 mm
19,4876 € - 27,2826 € 46 En stock
60.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 107 En stock
40.0 mm
5,7143 € - 8,889 € 68 En stock
60.0 mm
  • de 2
Pestillo de cuarto de vuelta

20120771

Rango de precios
23,966 € - 17,1186 €

Niveles de existencias
151 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    40.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120788

Rango de precios
25,9848 € - 18,5606 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    50.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120740

Rango de precios
23,966 € - 17,1186 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    40.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120818

Rango de precios
27,9748 € - 19,982 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    60.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120733

Rango de precios
21,0244 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    30.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120764

Rango de precios
23,966 € - 17,1186 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    40.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120795

Rango de precios
27,9748 € - 19,982 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    60.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058180

Rango de precios
7,4624 € - 4,7972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    40.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058296

Rango de precios
27,9748 € - 19,982 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    60.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058234

Rango de precios
25,9848 € - 18,5606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    50.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058173

Rango de precios
23,966 € - 17,1186 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    40.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058197

Rango de precios
25,9848 € - 18,5606 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    50.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058210

Rango de precios
25,9848 € - 18,5606 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    50.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058104

Rango de precios
21,0244 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    30.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058074

Rango de precios
21,0244 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    30.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20058098

Rango de precios
21,0244 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    30.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120726

Rango de precios
21,0244 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    30.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120825

Rango de precios
27,2826 € - 19,4876 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    60.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120757

Rango de precios
23,966 € - 17,1186 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Código de material
    7907000090
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    40.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta

20120801

Rango de precios
8,889 € - 5,7143 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Natural
  • Material de la leva
    Acero
  • Altura de la carcasa
    60.0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm