Una guía sobre pomos de sujeción

Selección de pomos de fijación de Essentra

Esta guía está diseñada para ayudarle a comprender los pomos de sujeción que son una parte importante de los elementos de sujeción, lo que los hace únicos en comparación con otros pomos y cuando es la opción adecuada:

Descubra nuestros pomos de fijación

¿Qué son los pomos de sujeción?

Los pomos de fijación son tipos de pomos manuales. También llamado pomo de sujeción, este tipo de pomo está diseñado ergonómicamente para ofrecer al usuario un mayor agarre y control mediante el uso de características como texturas, moleteadas, lóbulos o alas.

Las palancas y manivelas pertenecen a la misma categoría que los elementos de control, pero sirven para diferentes fines. Sin embargo, las manivelas se sujetan a los ejes para girar el eje de una máquina. Las palancas vienen en diferentes tipos, y algunas se utilizan para el ajuste manual.

Un pomo de fijación también es un pomo roscado. Puede tener roscas hembra, espárragos macho o roscas pasantes. Específicamente, estos pomos roscados permiten un agarre cómodo para operaciones de fijación continuas y repetitivas para aplicaciones que requieren una tensión media para el apriete. 

Pomos de control

Los Pomos de sujeción no deben confundirse con los pomos de control, que se utilizan con indicadores de posición. Los Pomos de control, que se muestran aquí, son un tipo de pomo moleteado —igual que algunos pomos de fijación— y deben utilizarse cuando necesite realizar ajustes de posición precisos y precisos.

Los pomos de fijación consisten más en ofrecer al operario la máxima comodidad para un agarre eficiente. Puede obtener más información sobre diferentes pomos en nuestra guía de pomos: tipos, materiales y aplicaciones.

Tipos de pomos de sujeción

Estos ejemplos le muestran lo variados que pueden ser los estilos, con diferentes formas y materiales que van desde el plástico hasta el metal.

pomos moleteados

Pomos moleteados

Las estrías de diamante alrededor del exterior del asa creando una superficie de agarre firme pero cómoda. 

  • Material: polipropileno con inserto de latón 
  • Orificio ciego roscado 
  • Rango de diámetro externo: 31 mm a 70 mm 
  • También disponibles: pomos de agarre hembra para aplicaciones macho 
Pomos de lóbulo

Pomos de lóbulo

El borde festoneado ofrece un agarre y comodidad máximos. Los pomos de lóbulo son pomos de lóbulo resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste. Moldeados en espárragos e conteras para obtener máxima resistencia. 

  • Material: nylon negro y acero zincado 
  • Rosca macho 
  • Rango de diámetro externo: 30 mm a 60 mm 
  • También están disponibles pomos atornillados: roscas hembra 
Pomos estriados

Pomos estriados

El estriado o las ranuras permiten un agarre seguro, incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de la mano. Los Pomos estriados son adecuados para cuando no se necesita espacio entre el agarre y el equipo. y añade estabilidad. Añade estabilidad. 

  • Materiales disponibles: polipropileno suave al tacto (absorbe la vibración), nylon o nylon 25 % relleno de vidrio. 
  • Rango de diámetro externo: 7 mm a 100 mm
Pomos de estrella

Pomos de estrella 

El pomo de estrella es otro nombre para un pomo de lóbulo, pero este modelo merece ser resaltado. Los lóbulos múltiples permiten un agarre y comodidad óptimos. Los Pomos de estrella son pomos de fijación de cabeza de estrella escariados para adaptarse a su aplicación y están diseñados para adaptarse a una variedad de aplicaciones, desde equipos de fabricación hasta expositores. 

  • Materiales disponibles: polipropileno, fenólico o TPE sobre molde con polipropileno. Espárrago roscado: acero zincado
Pomos de mariposa

Pomos de mariposa

Diseñado con un reborde metálico que sobresale para garantizar un montaje metal con metal al tiempo que ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa escalonados son resistentes a disolventes, aceites, grasas y productos químicos. 

  • Materiales disponibles: acero zincado o acero inoxidable 
  • pomos de mariposa de plástico también disponibles en nylon
Pomos de tornillo de apriete manual

Pomos de tornillo de apriete manual

Este pomo para tornillo manual es un tipo de pomo moleteado que se presiona sobre los tornillos, creando un pequeño pomo para el agarre o la fijación de una aplicación. El borde de este pomo de fijación moleteado se agarra fácilmente para apretar y aflojar. 

  • Materiales disponibles: acero, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y acero inoxidable 
  • Rango de diámetro externo: 12 mm a 40 mm
Pomos de fijación en maquinaria

Aplicaciones e industrias que utilizan pomos de fijación

Los pomos de fijación se utilizan en casi todos los sectores de alguna manera, incluidos los entornos industriales. El pomo que elija dependerá del espacio con el que tenga que trabajar, del grado de comodidad necesario y dependiendo de la aplicación y los materiales.

Pomos de lóbulo médicos

Equipo médico, mobiliario y maquinaria de preparación de alimentos 

Estos sectores son un ejemplo de dónde el material es fundamental. El enfoque se centra en la higiene, lo que hace del acero inoxidable una buena elección. 

El acero inoxidable puede soportar una limpieza constante con productos químicos agresivos y resistir la corrosión. Elija un diseño optimizado que evite el uso de ranuras en las que las bacterias pueden ocultarse, como este pomo de lóbulo, diseñado específicamente para estas industrias. 

Puede obtener más información sobre este material a la hora de comprender los grados de acero inoxidable. 

 Pomos de polipropileno

Los pomos de polipropileno son otro material excelente para estos sectores, especialmente cuando la comodidad del usuario es primordial. Una opción económica, este material tiene una alta resistencia química, soporta detergentes y desinfectantes de limpieza. 

¿Más información sobre qué plástico se utiliza en dispositivos médicos?

Pomos de Acero Inoxidable

Pomos de Acero Inoxidable

El acero inoxidable, como este pomo de mariposa, se utiliza para realizar ajustes, especialmente en: 

  • Maquinaria de construcción 
  • Equipos de exterior 
pomos de agarre estriados

Sistemas hidráulicos: 

Para aplicaciones hidráulicas, elija un diseño moleteado o estriado para garantizar un agarre antideslizante, como este pomo de agarre estriado.

 pomo de tornillo de mariposa

Madera y fabricación de piezas metálicas 

Todos los pomos de fijación funcionan bien para estos sectores, pero merece la pena señalar sencillos pomos de tornillo de mariposa y volantes y pomos de lóbulo. Estas son especialmente útiles para: 

  • Prensas de perforación 
  • Sierras 
  • Tornos 
  • Dispositivo de enrutamiento 
  • Mobiliario
Pomos de lóbulo

Maquinaria industrial 

Desde maquinaria de embalaje hasta vehículos pesados, considere los pomos de lóbulo y los pomos de agarre estriados

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.