Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(17 Produktgruppen)
Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.
Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.
Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.
Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.
nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.
Diese Leiterplatten-Halterungen haben ein schalenförmiges Unterteil, das zusätzliche Stabilität bietet und die Befestigung abdeckt. Sie sind mit zwei verschließbaren Oberteilen, Bajonett oder tropfenförmig, erhältlich.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.
Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.
Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.
Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.
Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.
Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen des Kabels, während sie ein Verrutschen verhindern. Kabelbinder für die Druckmontage ermöglichen die einfache und sichere Befestigung an einer Platte.
Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.
Diese Abstandhalter haben an beiden Enden einen Tannenbaumclip zur sicheren Verriegelung. Sie bieten Befestigungsflexibilität, da sie für runde, Gewinde-, gestanzte oder gebohrte Sacklöcher geeignet sind.
Diese Abstandhalter haben eine flexible Tannenbaumbefestigung, die in runde, mit Gewinde versehene, gestanzte oder gebohrte Blindbohrungen einrastet. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Option erhältlich.
Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.
Verstellbare Kabelclips werden durch Eindrücken in Platten befestigt. Der verstellbare Clip ist flexibel und kann eine Reihe von Kabelgrößen aufnehmen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.