Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Außengewinde Schnappbefestigung Verriegelnd

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kabelhalter mit Scharniersperre

Auf Lager In Produktion

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelhalter mit Verriegelung

Auf Lager In Produktion

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Mini-Kabelhalter

Auf Lager In Produktion

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)