(20 Produktsets)
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Lift & Turn Nocken-Hebelverschlüsse bestehen aus einem Griff mit niedrigem Profil, der bei Nichtbenutzung aufbewahrt wird. Sie bieten einen Rotationswinkel von 90 Grad und können mit einer Klammer- oder einer Schnappbefestigung einfach montiert werden. Die Schwunggriffe bestehen ebenfalls aus einem federnd gelagerten selbst aufspringenden Griff und können drinnen wie draußen verwendet werden. Sie sind ideal für Aktenschränke, Gehäuse und Maschinenabdeckungen geeignet. Sie werden in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktasten-Versionen angeboten.
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einem verstellbaren Griffbereich von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Diese Kabelklemmen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Klemme platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Klemmen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Klemme ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.
Hält gewölbte/gewundene Rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Klemme ermöglicht einen festen Griff. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.
Die Ratschenklemme hält das Bündel sicher. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Freigabe der Lasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 und UL94 V-0.
Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion, damit sie die Kabelbündel sicher halten und sperren. Diese Klemmen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.
Unser Sortiment besteht aus Nylon 6,6 und umfasst Optionen, die bereits mit einem Selbstklebestreifen versehen sind, um eine praktische und einfache Befestigung Ihrer Kabelbündel zu ermöglichen. Bei denjenigen Optionen ohne Klebestreifen, muss ein Klebestreifen separat gekauft werden – geeignete Optionen finden Sie in unserem Sortiment von Klebestreifen.
Sie kann zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6
Zylinder-Sperrnockenschlösser haben einen verchromten Zinkdruckgusslegierungskörper mit einem Stahlnocken. Das Sortiment passt zu verschiedenen Ausschnitten und bietet eine Auswahl von gleichschließenden, verschiedenschließenden Optionen. Je nach Auswahl sind verschiedene Drehwinkel verfügbar.
Nockenriegel mit Griff ‒ T-Griffe werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Nockenriegel mit Griff ‒ Verstellbar werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Nockenriegel mit Griff ‒ L-Griffe werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Kabelhalter mit Sperre bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln und Festhalten von Kabeln. Die Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, kann jedoch bei Bedarf einfach entfernt werden. Hergestellt aus nach UL94 V0 oder UL94 V2 gelistetem Nylon, in einer Farbauswahl aus Natur und Schwarz.
Kabelhalter mit Scharniersperre bieten eine sichere Fixierung von Kabeln dank der verriegelbaren Oberseite. Das Scharniermerkmal ist nützlich bei Anwendungen, die regelmäßiger Anpassung bedürfen. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem Nylon, das entweder UL94 V0 oder UL94 V2 gelistet ist.
Das Hebe-Dreh-Kompressionsschloss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Ausschnitt für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Dieser Vierteldrehverschluss ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen des Treibers mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment von Vierteldrehverschlüssen wird in einer Auswahl von Ausführungen und Treibern für viele Anwendungen angeboten und soll mit einem Ausschnitt von 16,5 x 19,0 mm verwendet werden.
Vierteldrehverschluss mit Zylinderschloss umfassen unterschiedliche Produkte, einschließlich Riegeln mit Drucktaste, Vierteldrehriegeln zum Anklemmen und Zylinder-Nockenriegeln. Riegel mit Drucktaste werden durch Drücken der Taste geöffnet und sind selbstschließend. Sie sind für die Montage mit einem Loch und für Plattenstärken bis 16 mm geeignet. Sie sind vollständig mit Griffzug und Schnapperplatte und werden mit zwei Schlüsseln (CH751) angeboten. Die Vierteldrehriegel zum Anklemmen umfassen einen Hauptteil und eine Klemme. Die werkzeugfreie Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung. Der Rotationswinkel beträgt 90 Grad. Der Riegel kann an Türen mit einer Stärke von maximal 6 mm montiert werden und ist ideal für leichte Türen. Zylinderschlösser sind in gleichschließenden als auch in verschiedenschließendend Ausführungen und als Generalschlüssel-Option erhältlich. Die Generalschlüssel-Versionen sind verschiedenschließend mit einem Generalschlüssel, mit dem alle Schlösser aufgeschlossen werden können. Die Generalschlüssel müssen separat bestellt werden. Jeder Schlüssel wird mit zwei Schlössern geliefert.
Der Sicherheitsdrehriegel ist nach IP65 eingestuft und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).
Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Ausschnitt von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.
Mini-Kabelsättel sind mit verriegelbaren und nicht verriegelbaren Oberseiten erhältlich. Eine Auswahl an Befestigungsmethoden ist verfügbar, darunter zum Eindrücken und zum Einschrauben. Die reduzierte Größe hilft bei Anwendungen, bei denen der verfügbare Platz eine Einschränkung darstellt. Hergestellt aus naturfarbenem, nach UL94 V0 oder UL94 V2 gelistetem Nylon.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.