Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(19 Produktgruppen)
Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.
Diese dekorativen Schraubenabdeckungen werden zur schnellen und einfachen Abdeckung von Schraubenlöchern verwendet. Sie haben eine klebende Rückseite und passen zu einer großen Farbpalette von Möbeloberflächen.
Dokumentenhalter bieten einen Ort zur Aufbewahrung von Unterlagen, die leicht zugänglich sein müssen, auf Maschinenabdeckungen, an elektrischen Schalttafeln und bei ähnlichen Anwendungen. Die Halter werden mit selbstklebenden Streifen zur schnellen Befestigung geliefert.
Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.
Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Kabelclips mit Klebebefestigung sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mit Klebebefestigung.
Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.
Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.
Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Die Kabelhalter zur Kantenmontage ermöglichen die Befestigung von Kabeln und Drähten an der Kante von Platten oder in Plattenausschnitten.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.
Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.
LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.
Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.
Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.
Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.
Selbstklebende Gleiter eignen sich ideal für die Beine von Holzmöbeln; sie schützen die Böden und verringern Geräusche. Diese Gleiter sind aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt. Dieses Material sorgt für ein sanftes Gleiten und lässt sich dank der selbstklebenden Rückseite leicht anbringen.
Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Die Vollflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Die Schutzvorrichtungen bieten einen vollflächigen Schutz des äußeren Flanschdurchmessers. Sie entsprechen den Spezifikationen ANSI B16.5 und ASME B16.47 und haben eine Belastbarkeit von 15 Pfund (lb).
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.