Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Gerader Handgriff Selbstklebend Oberflächenmontage

 (29 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Aufklebescheiben

Auf Lager In Produktion

Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.

  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessergrößen
  • Entfernbar.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Dekorative Schraubenabdeckungen

Auf Lager In Produktion

Diese dekorativen Schraubenabdeckungen werden zur schnellen und einfachen Abdeckung von Schraubenlöchern verwendet. Sie haben eine klebende Rückseite und passen zu einer großen Farbpalette von Möbeloberflächen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Dokumentenhalter

Auf Lager In Produktion

Dokumentenhalter bieten einen Ort zur Aufbewahrung von Unterlagen, die leicht zugänglich sein müssen, auf Maschinenabdeckungen, an elektrischen Schalttafeln und bei ähnlichen Anwendungen. Die Halter werden mit selbstklebenden Streifen zur schnellen Befestigung geliefert.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel mit Zuschlagfunktion

Auf Lager In Produktion

Diese Drehriegel sind mit einer Zunge ausgestattet, der sich beim Schließen der Tür anhebt und zurückkehrt. Das Sortiment ist für für linken und rechten Türanschlag geeignet, mit einer 5 mm Doppelbart-Betätigung.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einrastriegel - Tülle und Kolben

Auf Lager In Produktion

Im Maschinenzubehör-Sortiment sind unterschiedliche Schnappverschlüsse aus Metall und Kunststoff erhältlich. Es sind unterschiedliche Materialoptionen erhältlich, Schnapper aus POM in der Farbe Natur, beschichtetem Stahl und Nylon, Schnapper aus unterschiedlichen Nylonvarianten. Raststift und Raststifthalter der Schnappverschlüsse werden an die Tür geschraubt oder an der Außenseite einer abnehmbaren Platte montiert. Der Rasterhalter eignet sich für die Montage in Holzschränken oder in einer Platte.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Federbelastete Buchse für Schnappverschluss

Auf Lager In Produktion

Die federbelastete Buchse ist ein Riegel, der mit einem Federsystem arbeitet, um den Verriegelungs- und Freigabemechanismus zu betätigen. Dieser Türriegel ist mit zwei Schließplatten kompatibel, die je nach Montageanforderung unabhängig voneinander bestellt werden können.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Federriegel

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment an Federriegeln eignet sich für Holz- und Metallanwendungen. Sie sind mit oder ohne Schließblech und mit oder ohne Stopper in geöffnetem Zustand erhältlich und lassen sich mit einer Einlochmontage an Rahmen und Tür leicht installieren.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager In Produktion

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gegenplatten

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment mit Gegenplatten eignet sich ideal für Riegel, die ohne Gegenplatte angeboten werden, oder falls zusätzliche Gegenplatten benötigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelclips mit offenem Halter

Auf Lager In Produktion

Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager In Produktion

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabeldriller mit Befestigungssockel

Auf Lager In Produktion

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Auf Lager In Produktion

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

LWL-Führungen

Auf Lager In Produktion

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Magnetkontaktschnapper

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment mit Magnetkontaktschnappern bietet ästhetische und Designvorteile und eignet sich ideal für Anwendungen ohne Knäufe oder Griffe. Zur Oberflächenmontage oder zur bündigen Montage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Magnetschnapper - Eingelassen

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment mit eingelassenen Magnetschnappern eignet sich ideal, wenn eine bündige Oberfläche erforderlich ist. Die Magnetschnapper sehen nicht nur gut aus, sondern bieten viele funktionale Vorteile wie einfache Anbringung und zusätzliche Sicherheit.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Magnetschnapper zum Einrasten

Auf Lager In Produktion

Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Magnetschnapper zum Einschrauben ‒ Kunststoffgehäuse

Auf Lager In Produktion

Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Magnetschnapper zum Einschrauben ‒ Metallgehäuse

Auf Lager In Produktion

Magnetschnapper zum Einschrauben sind oberflächenmontiert und sind in der Regel für schwerere Anwendungen geeignet als die Einrastversion. Das Sortiment ist für verschiedene Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Rasterhalter

Auf Lager In Produktion

Rasterhalter für Schnappbefestigungen werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einer Schließplatte, damit sie fest schließen. Diese Rasterhalter schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schließplatten und Raststifte

Auf Lager In Produktion

Schließplatten und Raststite werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einem Rasterhalter, damit sie eng schließen. Diese Schließplatten schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Selbstklebende Anti-Rutsch-Pads

Auf Lager In Produktion

Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.

Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.

Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.

  • Gummikleber
  • Dauerhafte Lösung
  • Schwarze Oberfläche.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Selbstklebende Gleiter

Auf Lager In Produktion

Selbstklebende Gleiter eignen sich ideal für die Beine von Holzmöbeln; sie schützen die Böden und verringern Geräusche. Diese Gleiter sind aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt. Dieses Material sorgt für ein sanftes Gleiten und lässt sich dank der selbstklebenden Rückseite leicht anbringen.

  • Formen: Rechteckig, Rund und Quadratisch
  • Farbe: Grau.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Selbstklebende Kabelclips

Auf Lager In Produktion

Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)
  • von 2