Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Sechskant Mechanische Komponenten Sechskantmuttern

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment von Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird. Sie sind geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und können wiederverwendet werden.

Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)