Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rund Sechskant M6

 (13 Produktgruppen)


Hutmuttern - Nylon

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Seriennummer: SR1955

Passschrauben – Innensechskant

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Sechskant-Abstandhalter (mit Innengewinde/Außengewinde) – PEEK

PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Die Sechskant-Form sorgt für einen sicheren Halt bei der Montage. Durch die Ausführung mit Außen- /Innengewinde wird ein flexibles Stapeln oder Koppeln von Bauteilen ermöglicht und eine präzise Ausrichtung und Abstandhaltung bei der Montage sichergestellt.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRT0096

Sechskantmuttern - PEEK

Sechskantmuttern aus PEEK zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Temperaturstabilität aus.

Ideal für raue Umgebungen, in denen typische Muttern aus Metall korrodieren können. Das Sechskant-Design ermöglicht eine einfache Installation mit Standardwerkzeugen. Bieten einen sicheren und zuverlässigen Sitz für eine Vielzahl von Gewindeverbindungen.

Die Muttern behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizinischen, Elektronikzubehör- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2014

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment an Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.

Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar. Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Für zuverlässige und wasserdichte Verbindungen, die den Montageprozess vereinfachen und zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig machen.
  • Sie haben einen O-Ring, der komprimiert und zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.
  • Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0178

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.

  • Konzipiert mit einer Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Diese Schrauben haben einen Sechskantkopf und einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0176

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Sechskantschrauben ‒ Metall

Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.

Sechskantschrauben – PEEK

Sechskantschrauben aus PEEK bieten hervorragende mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Verfügen über ein Vollgewinde, was die Scherfestigkeit erhöht und die Ausrichtung in Baugruppen verbessert. Sie sind für hohe Drehmomente ausgelegt und ermöglichen eine sichere Verschraubung mit handelsüblichen Werkzeugen – ideal für Montage und Wartung.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Halbleiter- und chemischen Industrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1930

Vibrationsdämpfer

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant – PEEK

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Sorgen für eine bündige, ordentliche Optik. Der zylindrische Kopf mit integriertem Innensechskantantrieb ermöglicht ein sicheres Anziehen mittels Innensechskantschlüssel, wodurch die Gefahr des Abrutschens oder einer Beschädigung bei der Montage minimiert wird.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0083

Zylinderkopfschrauben mit durchgehender Bohrung - PEEK

PEEK-Schrauben mit durchgehender Bohrung bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität.

Verfügen über einen hohlen Kern oder eine Entlüftungsöffnung, durch die eingeschlossenes Gas oder Flüssigkeit entweichen kann, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Vakuumanwendungen macht.

Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2012