Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Türstopper Mechanische Komponenten

 (92 Produktgruppen)


Unverlierbare Schrauben - Linsenkopf

Unverlierbare Schrauben sind Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, die sie sichern, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen.

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben hat einen Linsenkopf und Torx. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Sie bieten eine hervorragende Befestigungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen, wenn sie zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde verwendet werden. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Unterstützt die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583.
  • Entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0149.A2

Unverlierbare Schrauben - Senkkopf

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden, was Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt, da diese Schrauben fest an ihrem Platz bleiben und sich nicht von der Baugruppe lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denen zufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Bedienfeldern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Unterstützt die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0153.A2

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0155

Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe

Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe, die über einen Zyinderkopf und einen Innensechskant verfügen. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen mit begrenztem Platz.

Diese Schrauben sind eine ausgezeichnete Option für Platten mit Bohrungen ohne Gewinde. Jede Schraube verfügt über eine integrierte Unterlegscheibe, die einen sicheren Halt in gewindelosen Platten gewährleistet. Dadurch wird die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko einer Beschädigung empfindlicher Oberflächen verringert.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen kleineren Schaftdurchmesser und sollten nicht auf das empfohlene Drehmoment für eine entsprechende Schraube der angezeigten Gewindegröße angezogen werden.

  • Hergestellt aus Edelstahl, korrosionsbeständig. Sie bieten hervorragende Festigkeit, Robustheit und Langlebigkeit.
  • Eine beliebte Wahl im Baugewerbe, im Industriemaschinenbau und in der Automobilindustrie.
  • Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht in der Regel ISO 4762)
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0163

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde

Bei diesem Sortiment an Unverlierbarkeitsscheiben ist die Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers äußerst gering. Das bedeutet, dass sie aufgeschraubt werden können und sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen lösen, sobald sie das Gewinde passiert haben.

Installierung eines Bausatzes bestehend aus einer unverlierbaren Schraube und Unterlegscheibe;
1) Setzen Sie die unverlierbare Schraube in die Plattenbohrung.
2) Schrauben Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube, über den Gewindeteil der Schraube hinaus, was die Schraube in der Platte festhält.

Die Unterlegscheiben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Unverlierbarkeitsscheiben haben eine äußerst geringe Gewindetiefe im Bereich des Innendurchmessers.
  • Sobald sie das Gewinde passiert haben, lösen sie sich nicht mehr von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen.
  • Schraubbefestigung.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0168

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Seriennummer: SR5439

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Verstellbare industrielle Füße aus Edelstahl, mit Gelenk

Diese Industrie-Gelenkfüße verfügen über einen Gewindebolzen aus Edelstahl 304, der an einem schwarzen Polyamid-Sockel (PA) befestigt ist und eine maximale Gelenkigkeit von 30 bietet. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und im Catering.

Vibrationsdämpfer

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant – PEEK

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Sorgen für eine bündige, ordentliche Optik. Der zylindrische Kopf mit integriertem Innensechskantantrieb ermöglicht ein sicheres Anziehen mittels Innensechskantschlüssel, wodurch die Gefahr des Abrutschens oder einer Beschädigung bei der Montage minimiert wird.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0083

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz – PEEK

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Schlitz bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

BVerfügen über einen niedrigen Zylinderkopf mit Schlitzantrieb, der eine sichere Drehmomentübertragung mit Standard-Werkzeugen ermöglicht. Das geschlitzte Design erleichtert das Ein- und Ausdrehen der Schraube. Die robuste Kopfform vergrößert die Auflagefläche, verbessert die Lastverteilung und erhöht die mechanische Zuverlässigkeit in montierten Bauteilen.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0088

Zylinderkopfschrauben mit durchgehender Bohrung - PEEK

PEEK-Schrauben mit durchgehender Bohrung bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität.

Verfügen über einen hohlen Kern oder eine Entlüftungsöffnung, durch die eingeschlossenes Gas oder Flüssigkeit entweichen kann, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Vakuumanwendungen macht.

Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2012

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Zylinderkopf mit Torx-Betätigung, unter dem eine Nut mit einem O-Ring eingearbeitet ist. Beim Anziehen der Schraube wird der O-Ring komprimiert und zwischen dem Kopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Diese Dichtschrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Schrauben mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

Bitte beachten Sie: Unsere Dichtschrauben sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.

  • Ausgestattet mit einem O-Ring, der sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen bietet.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0173.TX

Zylinderkopfschrauben, extrem niedriger Kopf - PEEK

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit extrem niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Das besonders flache Kopfdesign sorgt für ein niedriges Profil und ist damit ideal für kompakte Baugruppen oder flächenbündige Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungselemente zu groß oder funktional störend wären.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0067, SRK0084

Zylinderkopfschrauben, niedriger Kopf - PEEK

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Das niedrige Kopfprofil ist ideal für Baugruppen mit minimalem Spielraum und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Befestigungsleistung.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0085, SRK0087

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

  • von 4