Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kabelclips Schrauben

 (86 Produktgruppen)


Anu-Lok Passschrauben – Zylinderkopf

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130

Anu-Lok Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Unverlierbare Anu-Lok-Schrauben mit Zylinderkopf bieten eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung und bleiben gleichzeitig dauerhaft mit der jeweiligen Komponente verbunden. Verfügen über einen Zylinderkopf, der eine einfache Kraftübertragung mit Werkzeugen wie Innensechskantschlüsseln ermöglicht. Anu-Lok 180 (AnuLok) ist eine auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die wie eine Nylon-Mutter funktioniert. Während der Installation wird die Nylonbeschichtung zusammengepresset, um den Freiraum im Gewinde zu füllen.

Der spezielle Haltemechanismus verhindert ein vollständiges Lösen von der Baugruppe durch Vibration oder mechanische Beanspruchung und ermöglicht gleichzeitig ein wiederholtes Befestigen und Lösen. Diese Funktion ist bei Anwendungen nützlich, die Wartung oder regelmäßigen Zugriff erfordern. Zu den Anwendungen gehören Elektronikgehäuse, Maschinenschutzvorrichtungen und strukturelle Komponenten.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser und sollten nicht mit dem empfohlenen Drehmoment für eine entsprechende Maschinenschraube der jeweils gleichen Größe (Maß "d1", s. Tabelle) angezogen werden.

  • Die Unverlierbarkeit der Schrauben entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht ISO 4762), die die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Normen garantiert, insbesondere in Branchen, in denen loses Maschinenzubehör ein Risiko darstellen kann.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0154

Anu-Lok Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0173

Aufhängeplatten

Aufhängeplatten aus HDPE, natur, sind ideal für Anwendungen wie die Zugentlastung von elektrischen Leitungen.

Binderschrauben - Set

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Buchschrauben - Metall

Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.

Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.

  • Es bietet überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung.
  • Es verbindet mehrere Blätter miteinander, indem sie von Hand oder mit einem Flachschlitzschraubendreher in ein Gegenstück eingeschraubt werden.
  • Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:

Buchschrauben – Kunststoff

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Dies ist das Mutter- oder Gegenstück. Die Dornstücke mit Gewinde werden separat angeboten.

Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

DIN Schienen-Kabelclips

Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.

Druckschrauben mit Kunststoffbolzen

Diese Druckschrauben mit Kunststoffbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Kunststoffauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SR34160

Druckschrauben mit Messingbolzen

Diese Druckschrauben mit Messingbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Messingauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SR34140

Federclips

Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.

Seriennummer: SR2173

Feststellschrauben ‒ Metall, Gewindestifte mit Innensechskant und Druckzapfen

Stahlschrauben werden aus einer wärmebehandelten Stahllegierung gefertigt. Edelstahlschrauben sind nicht wärmebehandelt.

Flachkopfschrauben - Torx - PEEK

PEEK-Flachkopfschrauben mit Torx-Antrieb bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität. Das Design mit Flachkopf sorgt für eine große Auflagefläche, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko von Oberflächenbeschädigungen minimiert wird.

Der Torx-Antrieb verbessert die Drehmomentübertragung und verringert die Gefahr des Durchdrehens der Schraube im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenköpfen.

Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1931

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

  • Bieten eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen und minimieren das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
  • Verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Geteilter Kabelführungsclip

Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.

Gewindestifte mit Innensechskant - Peek

PEEK-Gewindestifte mit Innensechskant sind Hochleistungsbefestigungen.Entwickelt, um Bauteile durch Druck über ein Gewinde sicher an Ort und Stelle zu halten.

PEEK (Polyetheretherketon) bietet außergewöhnliche Festigkeit, Hitzebeständigkeit (bis zu 260 C) und chemische Beständigkeit. Dies macht es ideal für Hochleistungsanwendungen. Außerdem zeichnet es sich durch geringe Ausgasung und Verschleißfestigkeit aus, was eine lange Lebensdauer, auch unter rauen Bedingungen, gewährleistet.

PEEK-Gewindestifte werden häufig in verschiedenen Sektoren verwendet, unter anderem in der Medizin und der Halbleiterindustrie. Sie sind nützlich für medizinische Geräte, die sterilisiert werden müssen, da sie chemikalien- und strahlungsbeständig sind. Im Halbleitersektor arbeiten sie zuverlässig bei hohen Temperaturen und in korrosiven Umgebungen, was sie ideal für präzise Geräte wie Wafer-Handling-Systeme und Vakuumkammern macht. Material: PEEK Farbe: Beige Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0Seriennummer: SRP0507

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Innensechskant

Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Innensechskant- und Torxschlüssel ‒ S-förmig

Innensechskantschlüssel sind unter vielen Namen bekannt, darunter Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel und L-Schlüssel. Ein einzelner Schlüssel ist eine L-förmige sechseckige Stange, obwohl einige zusammenklappbare Sets mehrdimensionale gerade Stangen haben, die an einem Griff befestigt sind, der einem Messer mit mehreren Werkzeugen ähnelt. Die Inbusschlüssel werden zum Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben verwendet.

Kabelclips mit offenem Halter

Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Kabelhalter - zum Eindrücken/Nylon

Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.

  • von 4