Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

DIN LDPE - PCR Schnellmontage

 (7 Produktgruppen)


Gerippte Rohrendstopfen PCR

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch PCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR

Kunststoffrohrschutzkappen - PCR

Kunststoffrohrschutzkappen bieten effektiven Schutz für Rohre und Leitungen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden. Sie verfügen über ein Lüftungsloch, das je nach atmosphärischen Bedingungen des Einsatzortes eine Druckentlastung ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPEPCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen PCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR

Rohrschutzkappen - PCR

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Schutzkappen für Ringstutzen PCR

Dieses Sortiment an Kappen ist für Ringstutzen konzipiert. Sie werden über den Ringstutzen geschoben und bieten eine Schutzabdeckung während Lagerung, Transport und Prüfung. Dies hilft, das Eindringen von Verunreinigungen und Flüssigkeitsrückständen zu verhindern, die auslaufen und das Hauptbauteil beschädigen könnten. Der Ringstutzen schützt den Ringstutzenanschluss, indem er die Verbindung zum Hydraulikschlauch sichert, der mit der Fluidleitung verbunden ist.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTOPCR

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben PCR

Diese Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Steck-Design. Sie verfügen über flexible Rippen, die zuverlässig für einen festen Sitz im Bohrloch sorgen. Für die Montage werden keine Befestigungselemente benötigt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFPCR