Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(39 Produktgruppen)
Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Seriennummer: SROFTHSP
Flachbandkabelclips dienen zur Befestigung von Flachbandkabeln und verfügen an der Rückseite über ein hochqualitatives Klebeband. Seitlich montiert für einfachen Zugang. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Seriennummer: SR2169
Flachbandkabelhalter eignen sich ideal für Flach- oder Flachbandkabel. Die PVC-Kabelhalter mit Klebebefestigung lassen sich dank der Klebebasis einfach und sicher befestigen. Diese sind oben verschließbar für zusätzliche Kabelstabilität. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Flachbandkabelhalter eignen sich ideal für Flach- oder Flachbandkabel. Die Kabelhalter mit Klebebefestigung lassen sich dank der Klebebasis einfach und sicher befestigen. Diese Kabelhalter ermöglichen auch ein Doppelklemmen.
Transparente flächenbündige Kunststoffscharniere oder flache Scharniere werden für leichte Unterstützung bei Anwendungen verwendet, bei denen keine Spannung auf die Schraubenbefestigungslöcher und die Winkeldrehung ausgeübt wird.
Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.
Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.
Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. In vier unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Hält die Kabel und erlaubt dennoch das Entnehmen. Grau, UL94 V-0, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Das Oberteil der Schellen wird unter die seitliche Klappe gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Die transparente Farbe verbirgt die Klemme. Schnelle und einfache Montage mit Klebebefestigung, fünf Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Schnelle und einfache Montage durch Kleber auf Kautschukbasis. Hält das Kabelbündel sicher an seinem Platz, welches dennoch abnehmbar ist. UL94 V-0, grau, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Die U-Ausführung erlaubt einfaches Einsetzen und Entnehmen des Bündels. In unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR2138
Kann drei Kabelführungen wie beispielsweise Führungen für Klimaanlagen aufnehmen. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Dieser verstellbare Aluminium-Kabelclip hat eine Klebebefestigung für eine einfache und sichere Installation. Die Arme des Clips biegen sich um Kabelbündel, um sie an ihrem Platz zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Das Bündel gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Bündeldurchmesser angeboten. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Einzelkabel-Kabelschellen bieten eine sichere und dennoch einfache Befestigung und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Klebebefestigung ist eine sehr sichere und auch wieder lösbare Befestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.
Kabelschellen stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Klebebefestigung ist eine sehr sichere, und dennoch wieder lösbare Befestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.