Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kautschuk Ohne Gewinde Metrische Gewinde

 (19 Produktgruppen)


Bolzenschutzkappen

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Dehnbare Maskierungsabdeckungen

Dehnbare Maskierungsabdeckungen sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Kappen, wenn die abzudeckenden Teile eine ungünstige Form haben. Unser Sortiment umfasst Abdeckungen aus LDPE und PE, die dehnbar sind und über ein elastisches Band verfügen. Außerdem bieten wir Silikonabdeckungen an, die sich auf die natürliche Elastizität des Materials stützen.

Die elastischen Abdeckungen aus LDPE und PE bieten eine lockerere Passform. Dadurch sind sie ideal für den allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung sowie für leichte Maskierungsanforderungen.

Im Gegensatz dazu bieten die Silikonkappen einen besseren Halt am Bauteil. Dadurch sind sie für druckempfindliche Anwendungen geeignet.

  • Speziell für den Schutz von Teilen während Beschichtungsprozessen, Lackierung, Galvanisierung und abrasiver Behandlungen entwickelt.
  • Eignen sich am besten für einen allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung.
  • Die Abdeckungen aus Silikon halten Temperaturen von bis zu 100C stand, während die Abdeckungen aus LDPE bis zu 60C temperaturbeständig sind.
Material: PE, LDPE, Silikon Farbe: Transparent, Blau, Rot, Weiß Seriennummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Float-on Rollen

Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.

Hitzebeständige Bolzenschutzkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: TPE/TPV – PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1026

Hitzebeständige Flanschkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: Silikon Farbe: Gelb, Grau, Transparent, Pink Seriennummer: SR5754

Kappen für Innensechskantschrauben

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Kappen mit Flansch

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: TPE, LDPE Farbe: Gelb, Natur Seriennummer: SRCTLTPE, SR1116

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Konische Maskierungsstopfen/-kappen

Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.

  • Versatile masking solution that can be used as a cap or plug.
  • Tapered design.
  • Premium and economical material options.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.Durch ihre konvexen Seiten gewährleisten sie einen sicheren Sitz.Schützen vor Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen.Material wiederverwendbar, ohne die Wirksamkeit der Abdichtung zu beeinträchtigen. Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Dunkelblau, Transparent Seriennummer: SR5751

Maskierungskappen mit Flansch

Maskierungskappen mit Flansch sind als Kappen mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe gedacht, um Öffnungen am Boden abzudecken oder, wenn als Stopfen verwendet, Bohrungen zu verschließen.. Schützen vor Lösungsmittlen, Schleifmitteln und sind für Temperaturen bis zu +250ºC geeignet.Diese Maskierungskappen mit Flansch können als Schutzkappen für Enden mit und ohne Gewinde verwendet werden.Durch die integrierte Unterlegscheibe wird auch die Fläche rund um das Anwendungsteil oder die Bohrung abgedeckt.Können umgedreht auch zum Verschließen von Bohrungen verwendet werden. Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskierungsstopfen mit Flansch

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Parallele Schutzstopfen

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: TPE, TPG, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farbe: Schwarz, Rot, Natur, Grün Seriennummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

USB-Staubabdeckung

Diese Abdeckungen schützen USB- und RJ-Anschlüsse vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wenn sie nicht benutzt werden. Temperaturbeständig bis zu 150 C (302 F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Material: Nylon, Silikonkautschuk, Kunststoff, EPDM Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRF0058

Zugstopfen für Schweißmuttern

Zugstopfen für Schweißmuttern sind zum Abdecken und Schützen von Schweißmuttern mit und ohne Gewinde gedacht. Sie haben eine Zuglasche und ein geripptes Design, das für Halt im Gewinde sorgt. Halten Temperaturen von bis zu +250 C stand.Schweißmuttern haben ein Gewinde, und es ist wichtig, dass dieses Gewinde nicht pulverbeschichtet oder oberflächenbehandelt wird. Unser Sortiment an Maskierungszugstopfen wurde speziell zum Maskieren von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde entwickelt und eignet sich ideal zum Maskieren von Schweißmuttern.Die Zuglasche ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen.Der Lamellen des Stopfens bieten Griffigkeit am Gewinde und sorgen somit für einen guten Sitz, der die Maskierungsbaugruppe sicher hält. Material: Silikon Farbe: Rot, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRF0061

Zugstopfen mit Seitenlasche

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: LDPE, TPE Farbe: Gelb, Natur, Blau Seriennummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068