Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Ohne Gewinde Anschraubbar BSP-Gewinde

 (154 Produktgruppen)


Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Flexible Rohrschutzkappen

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – Standard

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche sind sowohl für einfache Bohrungen als auch für Bohrungen mit Gewinde geeignet. Passen für verschiedene Größen. Verschleißfest und temperaturbeständig bis zu +210ºC. Einfache Montage Kompatibel mit metrischen, UNF- und BSP-Gewindegrößen.Flexible Kappen sind geeignet für Anwendungen mit und ohne Gewinde und durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf unterschiedliche Durchmesser.

  • Mit Zuglasche und sternförmigem Design.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRF0077

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Float-on Rollen

Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.

Flächenbündige HVAC-Scharniere

Flächenbündige HVAC-Scharniere sind freischwingende Scharniere für starke Beanspruchung, die speziell für große und bündige Türen entwickelt wurden. Sie bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, auch in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Ihr einfaches, aber effektives Design gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und minimiert gleichzeitig den Verschleiß der angeschlossenen Komponenten.

Sie werden an Wartungspaneelen, Lüftungskanälen und Gerätetüren verwendet und ermöglichen ein einfaches Öffnen und Schließen bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität.

  • Können um 180 Grad geöffnet werden.
  • Für den Einsatz im Freien oder bei hoher Luftfeuchtigkeit konzipiert.
Material: , PA, Zinklegierung, Druckgegossene Zinklegierung Farbe: , Silber verchromt, Schwarz Seriennummer: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Flächenbündige Scharniere - Schraub- & Bolzenbefestigung

Diese Reihe flächenbündiger Scharniere hat ein zweiflügliges Design, das durch eine große Kontaktfläche für erhöhte Stabilität und Lastverteilung sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren wird ein Schraub- und Bolzenbefestigungssystem verwendet, um eine einfache und sichere Installation an Türen, Paneelen und Gehäusen zu gewährleisten.

Die Schraube bietet eine sichere Befestigung, während der Bolzen für zusätzliche Verstärkung sorgt, wodurch sie sich hervorragend für Anwendungen eignen, die eine regelmäßige Nutzung und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.

Werden häufig in schweren Türen, Maschinenverkleidungen, Zugangsklappen und Fahrzeugbaugruppen verwendet.

  • Halten den rauen Betriebsbedingungen von Generatoren stand.
Material: Edelstahl, Stahl, Zinklegierung, Polyamid, Druckgegossene Zinklegierung, PA Farbe: Stahl, Silbern, Schwarz, Chrom Seriennummer: SR4599, SR5506, SR5507

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Fächer-Stehbolzenkappen

Fächer-Stehbolzenkappen dichten die Enden Gewindestangen ab und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die Innenrippen sorgen für einen sicheren Halt und sind daher ideal für eine Vielzahl von Durchmessern. Einfach zu installieren und zu entfernen, mit oder ohne Flansch.Zum Schutz einer Vielzahl von Bolzen.Verhindern, dass Bolzen rosten oder korrodieren und schützen sie vor Abrieb.Werden in der Fertigung, bei Geländern, Zäunen, Möbeln und anderen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Gelb Seriennummer: SR1056

Gegenplatten

Unser Sortiment mit Gegenplatten eignet sich ideal für Riegel, die ohne Gegenplatte angeboten werden, oder falls zusätzliche Gegenplatten benötigt werden.

Gerippte Rohrendkappen

Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE - PIR Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1387

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Blau, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Gewindeschutzkappen

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Gewindeschutzkappen PCR

Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.

Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR

Gewindeschutzstopfen

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gewindeschutzstopfen PCR

Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.

Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR

Gewindeschutzstopfen ‒ Schnelleinbau

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Durch die ergonomische Zuglasche sind sie einfach zu montieren und zu entfernen.Werden entweder aus Silikon, einem wiederverwendbaren, hitzebeständigen Material oder aus EPDM, einem wiederverwendbaren und kostengünstigen Material, das geringeren Temperaturen standhält, aber eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit bietet, angeboten.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1009

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Farbe: Rot, Gelb, Weiß Seriennummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gleiter - neigungsverstellbar

Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.

Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.

  • Gewindegrößen: M6, M8 und M10.

Gleiter - verstellbares/glattes Unterteil

Gleiter mit verstellbarem, glattem Unterteil.

Hakenverladungskappen

Hakenverladungskappen schützen die Rohrkanten und -innenwände vor Korrosion und Schäden. Kann mit Kranhaken verwendet werden, um Rohre während der Lagerung und des Transports zu bewegen. Temperaturbeständig von -30 C bis zu +60 C.Hakenverladungskappen schützen Rohrkanten und Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sind sind für Kranhaken zum Bewegen der Rohre bei Lagerung, Transport und Verlegung geeignet.

  • Geeignet für verschiedene DIN-Rohrspezifikationen:vonDN 150bis zuDN 1000.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1370, SR1371

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

  • von 7