Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.
Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.
Kabelbinder mit Schraubbefestigung stellen ein sehr vielseitiges Kabelmanagementsystem dar, das nicht nur die Kabel festhält, sondern auch entweder selbstklebend oder mit einer Schraube oder Niete befestigt werden kann. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.
Die Zugentlastungsschellen werden am Gehäuse montiert, um das Hauptstromkabel von Geräten zu sichern. Die Schelle bietet eine Zugentlastung für das Kabel und schützt das Kabel vor dem Metallausschnitt, während die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgt.
Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.
Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.
Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.
Diese Sicherungsabdeckungen sind perfekt, wenn Steifigkeit erforderlich ist, aber keine Möglichkeit besteht, eine vormontierte Abdeckung zu verwenden. Sie bieten einen hervorragenden Schutz für zerbrechliche Schaltkreisschutzkomponenten aus Glas.
Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.
Dehnbare Kabelschläuche zur Erleichterung der Montage. Diese Hüllen passen für eine Reihe von Kabeldurchmessern und schützen vor Abrieb bei der Anwendung.
Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Mithilfe von Kabeltüllen können mehrere Kabel und Drähte durch Löcher geführt werden und sind dabei vor scharfen Kanten geschützt. Sorgen für ein sauberes und organisiertes Erscheinungsbild der Kabel. Erhältlich in einer Auswahl an Materialoptionen, darunter: Nylon 6/6, Flammwidrigkeitsklasse UL94 V-2, natur, mit einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 80 C, oder Silikonkautschuk, schwarz, mit Härtegrad 65 Shore A und einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 180 C. Alle Abmessungen gelten für das Produkt im installierten Zustand.
Konzipiert für werkzeuglose Montage und Demontage. Die leicht montierbaren Kabelverschraubungen zum Einklicken bieten eine sichere, wetterbeständige Dichtung und eine zuverlässige (verdrehsichere, zugsichere und verhaksichere) Abdeckung für zeitsparende Kabeleingangslösungen.
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Diese Clips können am Rand einer Platte montiert werden und benötigen kein Durchgangsloch. In verschiedenen Ausführungen für verschiedene Wellrohrgrößen erhältlich.
Diese Universalkabelhalterung eignet sich ideal für mehrere Kabel, hält sie jedoch gleichzeitig getrennt. Mit Schraublochbefestigungen für eine sichere Befestigung.
Flachbandkabelhalter zum Einrasten, mit Sperre, sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Sie eignen sich ideal für leichtere Kabel und sind oben versperrbar.
Modulare Kabeleingangsplatten bieten eine werkzeugfreie, anpassungsfähige und zeitsparende Lösung für die Installation von Kabeln in einer Gehäusewand. Der modulare Aufbau der Platten (bis zu 5 separate Reihen mit insgesamt 25 Tüllen) bietet eine vollkommen flexible Lösung, die es Nutzern ermöglicht, unser Sortiment an plattenmontierten Tüllen mit Membranöffnung, die in einer Auswahl von acht unterschiedlichen Kabeldurchmessergrößen in unserer Produktreihe von Tüllen mit Membranöffnung erhältlich sind, je nach Bedarf hinzuzufügen und/oder zu entfernen.
Muffentüllen schützen Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden.
Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.
Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.
Flip-Kabeltüllen haben dank der Flansche an ihrer Außenfläche selbsthaltende Eigenschaften. Dies ermöglicht eine schnelle und sichere Installation. Diese Teile entsprechen den NAS1368-N10D-Spezifikationen.
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.