Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Mit Gewinde Mit Doppelkopf

 (57 Produktgruppen)


Stopfen für Schnellverbinder

Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den SAE J2044-12-Anschlüssen für Kraftstoffsysteme entsprechen. Der Verbinder bietet Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen oder möglichen Flüssigkeitslecks.

Die Ringlasche ist so konzipiert, dass sie die Wand des Verbinders im eingebauten Zustand bedeckt und zum einfachen und schnellen Entfernen herausgezogen werden kann.

  • Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt, wenn dieser montiert ist.
  • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von Kabeln, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte benötigt werden.
  • Verwendet in Industrie-, HVAC- und Sanitäranwendungen.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0009

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

T-Griffe

T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.

Seriennummer: SR6540

UNF-Gewindestopfen

Diese O-Ring-Gewindestopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Bieten eine wasserdichte Abdichtung mit einer komprimierten Flanschlippe und einem optionalen O-Ring. Gewährleisten einen hervorragenden Leckageschutz für Hydraulikgewinde. Ideal für flache Hydraulikanschlüsse. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Material: PP Farbe: Gelb, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, Seriennummer: SR5762

Weiche gerändelte Kappen

Weiche gerändelte Kappen sind eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, bei der Montage oder beim Transport zu schützen. Sie haben eine gerändelte Außenseite und sind aus weichem, haltbarem TPE gefertigt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE Farbe: Blau Seriennummer: SRF0010

Zugstopfen mit Seitenlasche

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: LDPE, TPE Farbe: Gelb, Natur, Blau Seriennummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068

  • von 3