Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

DIN 912 Ansatzschrauben M8

 (1 Produktset)


Passschrauben – Zylinderkopf

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2