Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE - PCR Schnellmontage Lochstopfen

 (4 Produktgruppen)


Gerippte Rohrendstopfen PCR

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch PCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen PCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR

Zugstopfen mit Seitenlasche PCR

Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR