Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ASTME NEMA Kunststoff

 (5 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Drehriegel

Auf Lager In Produktion

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehspannverschluss

Auf Lager In Produktion

Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Griffschlösser ‒ L-Griff

Auf Lager In Produktion

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelverschluss - Lift & Turn

Auf Lager In Produktion

Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.

Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.

Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.

Merkmale

  • Linker Türanschlag und Rechter Türanschlag
  • Optionen mit und ohne Drehriegel und/oder Betätigungen verkauft
  • Folgende Schlosstypen stehen zur Auswahl: Kein Schlüssel, gleichschließend (einschließlich Hochsicherheitsoptionen), CH751, Euroschlüssel, verschiedenschließend, 5 mm Doppelbart und Vorhängeschloss
  • Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert (falls zutreffend)
  • Optionen mit Schlüssel sind mit einem Edelstahl-Verschluss (Staubkappe) erhältlich

Spezifikationen
  • Materialien: Zinklegierung und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Drehriegel-Materialien: Stahl und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Buchsen-/Dichtungsmaterialien: Gummi und Polyurethan (PU)
  • Oberflächen-Optionen: Matt, Pulverbeschichtung, Verchromung und Verzinkung
  • Farben: Natur (Silbern) und Schwarz
  • Optionen nach DIN-EN ISO 1043-1 und DIN-EN 1774
  • Optionen mit Schutzart IP65 und IP54
  • Optionen nach NEMA 4
  • RoHS-konforme Optionen

Wenn Sie eine individuelle Farbe oder andere Zylinder- und Betätigungs-Optionen wünschen, wenden Sie sich bitte an Essentra.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kunststoff-Drehriegel mit Feder

Auf Lager In Produktion

Vierteldrehverschlüsse mit Feder werden aus Polyamid hergestellt, das zu 30 % mit Glasfasern verstärkt ist. Er ist eine leichte Alternative zu unserem Sortiment an Vierteldrehverschlüssen aus Zinkdruckguss.

Das Sortiment bietet eine Auswahl an Verriegelungsoptionen, mit Kopfausführungen wie: 5 mm Doppelbart, 8 mm Vierkant, 8 mm Dreieck und Schlitz.

Die Verschlüsse werden mit einer Sicherungsmutter aus Metall geliefert, aber eine Sicherungsmutter aus Kunststoff kann separat erworben werden.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)