Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Handräder Unverlierbare Schrauben

 (8 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.

Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.

Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf mit Schlitz

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf mit Schlitzantrieb. Schlitzantriebe eignen sich für Standard-Schlitzschraubendreher und erfordern weniger Abwärtsdruck beim Montieren von Teilen als solche mit vertieften Öffnungen. Ein ordnungsgemäß passender Schlitzschraubendreher sollte verwendet werden, um Abrutschen zu minimieren.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet. Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Flachkopf mit Torx-Antrieb. Der Torx-Antrieb bietet ein formschlüssiges Einrasten und eine schnelle Lokalisierungsmethode, was ein Antriebsmoment überträgt, das weniger Abwärtsdruck erfordert. Sie bieten zudem eine gute Montageoptik und sind ideal für die Präsentation fertiger Produkte.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. M8-Größen haben einen reduzierten Torx-Antrieb. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 14583. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Linsenkopf

Auf Lager In Produktion

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Der Grund dafür ist, dass diese Schrauben fest in an ihrem Platz bleiben und sich nicht von dem Bausatz lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Platten und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Linsenkopf und Torx. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Sie bieten eine hervorragende Einpassungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583, denenzufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 316, 1.4401
  • Zugfestigkeit: 480 N/mm²
  • Dehngrenze min. 200 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Senkkopf

Auf Lager In Produktion

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Der Grund dafür ist, dass diese Schrauben fest in an ihrem Platz bleiben und sich nicht von dem Bausatz lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Platten und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denenzufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm²
  • Dehngrenze min. 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 4762. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 1207. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)