Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Aluminium Greifer und Spanner

 (6 Produktgruppen)


Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen

Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen. Die Spannbacken haben überschüssiges Material, das abgefräst werden kann, um die Klemme an die Kontur des Werkstücks anzupassen. Sie sind äußerst stark, langlebig und anpassungsfähig. Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.

Sie sind sehr nützlich beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die gleichmäßige Gleitbewegung und der robuste Schließmechanismus sorgen für präzise und kontrollierte Spannvorgänge, was hervorragende Stabilität und Genauigkeit sicherstellt. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Sie können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen.
  • Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12140

Manuelle Wellenklemmen

Manuelle Wellenklemmen sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden, und agieren als Mechanismus, der eine bewegliche Komponente oder Spannvorrichtung fixiert, bis die Klemme gelöst wird.

Wenn der Spannhebel gedrückt wird, kommen die Kontaktflächen in Kontakt mit der Wellenleiste und fixieren sie. Sie haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt. Dadurch können sie externen Kräften standhalten.

Sie sind einfach und zuverlässig und werden manuell betätigt. Die Kontaktprofile drücken gleichzeitig auf die Schienenoberflächen, indem der verstellbare Spannhebel betätigt wird. Die potenzialfreien Kontaktprofile gewährleisten, dass die Kraft auf der Lineargleitführung symmetrisch verteilt wird. Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Sie sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden und als Mechanismus zu dienen, der eine bewegliche Komponente fixiert.
  • Haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt.
  • Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1784

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12031

Schienenklemmen

Diese Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Sie sind dafür konzipiert, anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, wie schweren Lasten oder Vibrationen, und bieten eine sichere und starke Fixierung an den Schienen bei gleichzeitig bemerkenswerter Stärke und Langlebigkeit.
Durch Betätigen des Spannhebels werden die Kontaktbereiche an die Schiene gedrückt und halten so den Führungswagen an seinem Platz. Sie haben einen Kreiskoeffizient anstelle eines Reibungskoeffizienten, einen reduzierten Antriebswiderstand und niedrigeren Energieverbrauch.

Sie sind mit spezialisierten Mechanismen ausgestattet, ermöglichen eine einfache Installation und Anpassung und gewährleisten eine feste und robuste Verbindung. Kommen bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz, wie Maschinen, Schienensystemen und Fertigungsanwendungen.

  • Werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet.
  • Sie haben einen Kreiskoeffizient anstelle eines Reibungskoeffizienten und einen reduzierten Antriebswiderstand.
  • Kommen bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz, wie Maschinen, Schienensystemen und Fertigungsanwendungen.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1018CL, SRL1016CL

Uniforce-Spannklemmen

Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Bauteile mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen Sie sind außergewöhnlich stark, robust und vielseitig. Sie können schweren Lasten und hohem Druck ohne Leistungseinbußen standhalten.

Sie sind sehr effektiv, um viele Werkstücke zu spannen. Sie sind klein und können aufgrund von Gewindebohrungen und Schlitzen einfach in Spannvorrichtungen integriert werden. Sie können zum Spannen kreisförmiger Stäbe verwendet werden, vorausgesetzt, die Mittellinie der Spannbacke befindet sich über der Mittellinie des Werkstücks. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Sie halten schweren Lasten und hohem Druck ohne Leistungseinbußen stand.
  • Sie sind klein und können aufgrund von Gewindebohrungen und Schlitzen einfach in Spannvorrichtungen integriert werden.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12130

Uniforce-Spannklemmen – lange Länge

Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen, was in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft nützlich ist. Sie sind äußerst stark, langlebig und vielseitig. Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.

Sie sind besonders effektiv beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die präzisen und kontrollierten Spannvorgänge durch die gleichmäßige Gleitbewegung und den robusten Schließmechanismus sorgen für hervorragende Stabilität und Genauigkeit. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Nützlich in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft.
  • Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Stahl, Aluminium Seriennummer: SR12131