Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(27 Produktgruppen)
Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Diese Griffleitsten sind ideal für die Verwendung als Schubladengriffe, wobei die Auswahl zwischen einem personalisierten Profil mit Beschriftung und einem Blankoprofil besteht. Eine Auswahl an Ausführungen und Größen ist verfügbar. Sie werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird.
Griffmulden zum Anschrauben werden mit mitgelieferten Unterlegscheiben und Muttern gesichert. Die satinierte Oberfläche ist ästhetisch ansprechend. Die Ausführung eignet sich ideal zur Verwendung an Ausrüstungsgegenständen beim Catering oder in der Nahrungsmittelindustrie.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Premium-Hebelspannverschlüsse sind in einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Last beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende Ausführungen und Varianten ohne Schlüssel zur Auswahl.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Spannverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind strapazierfähiger als die Over-Center-Hebelspannverschlüsse. Das Sortiment ist in einer großen Auswahl an Montageoptionen, Materialien, Größen und Verriegelungen für mehr Sicherheit erhältlich.
Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Sie können mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.
Griffe aus Metall ‒ mit Außengewinde, rechter Winkel
Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.
Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.
Unser Sortiment an Metallgriffen ist U-förmig und wird aus Rund- oder Vierkantrohr gefertigt oder aus Ovalrohr, wenn ein ergonomischerer Bedarf besteht. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, um den verschiedenen Anwendungsumgebungen und der Ästhetik des Endprodukts gerecht zu werden. Unterschiedliche Konstruktionswinkel bieten eine Auswahl an Zugwinkeln. Je nach Montagebedarf gibt es eine Auswahl für die Frontmontage und für die Rückseitenmontage.
Das Sortiment der Standardgriffe in Bogenform hat ein halbflaches Profil, das ideal ist, wenn zwei Griffe an dicht aneinanderliegenden, sich öffnenden Platten erforderlich sind. Eine Auswahl an Front- und Rückseitenbeschlägen sowie eine Auswahl an Oberflächen zur Vervollständigung der ästhetischen Anforderungen ist verfügbar.
Dieses Sortiment an federnden Standardgriffen wurde entwickelt, um die Rückstellbewegung des Griffs zu steuern. Die Feder ermöglicht entweder eine Arretierung oder eine Rückführung des Handgriffs in seine Position. Sie eignen sich besonders zum Ziehen und/oder Heben. Eine Auswahl an Formen und Materialien steht für verschiedene Anwendungen zur Verfügung.
Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.
Die Griffmulden zum Ziehen werden bündig an Türen oder Platte montiert. Sie können durch Einrasten in die Platte montiert werden; eine Montage durch Anschweißen und Anschrauben ist auch möglich. Griffmulden aus Kunststoff sind am beliebtesten; wir bieten jedoch auch Griffmulden aus Edelstahl und Aluminium an.
Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.