Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(33 Produktgruppen)
Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Unsere flexiblen Rohrkappen decken eine Vielzahl von großen Durchmesserbereichen ab. Das flexible PE-Material ermöglicht eine einfachere Montage auf Rohren.
Gerippte Rohrstopfen sind in zwei Ausführungen mit flexiblen Rippen in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich, sodass sie für NPT- und Bohrrohre mit unterschiedlichen Größen geeignet sind. Die gerade Wandung des Stopfen-Außendurchmessers gewährleistet eine sichere Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des entsprechenden Rohrs, was für einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Schadstoffen sorgt.
Gewindeschutzstopfen für NPT-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.
Vertiefte Kappen schützen die Kanten der Rohrschrägen und die Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sie können Kranhaken aufnehmen, um die Rohre während der Lagerung, des Transports und der Verlegung zu bewegen.
Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich. Die schwarze Variante aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) eignet sich für Anwendungen mit hoher Beanspruchung. Es ist temperaturbeständig von -30 bis +60 Grad Celsius. Die Option Polyethylen (PE) in Gelb ist hochflexibel. Das weiche Material ermöglicht eine einfache Anpassung an größere Rohrgrößen.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.
Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.
Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.
Merkmale
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Kompressionshebelverschlüsse - Offset sind entweder mit einer verstellbaren Greifweite von 0-24 mm oder 24-26 mm erhältlich. Sie können entweder gleichschließend oder verschiedenschließend oder ohne Schließmechanismus geliefert werden. Sofern sie abschließbar sind, werden sie mit zwei Schlüsseln pro Schloss geliefert.
Sie sind für eine Plattenstärke von weniger als 2 mm geeignet und bestehen aus einem ästhetisch ansprechenden Abzugsdesign. Der aus Zinkdruckguss gefertigte Riegel ist schwarz pulverbeschichtet, um ein optisch ansprechendes Finish zu erzielen.
Konische Standardkappen und -stopfen sind Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Durch die praktische Funktion zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten einfach anbringen und entfernen. Es gibt über 300 Artikel in dieser Produktgruppe mit Größen von 2,9 mm bis 345 mm.
Der breite Flansch bei diesen konischen Kappen/Stopfen aus LDPE bietet besseren Schutz und einfaches Entfernen. Sie können sowohl als Kappe als auch als Stopfen verwendet werden, und bieten während Lagerung und Transport ausgezeichneten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unser Sortiment ist in Blau und Rot erhältlich.
Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Premium-Hebelspannverschlüsse sind in einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Last beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende Ausführungen und Varianten ohne Schlüssel zur Auswahl.
Unsere Kantenschutzringe sind für eine Vielzahl von Rohren ausgelegt. Kantenschutzringe sind mit Rohrstopfen in Komplementärgrößen kombinierbar, für optimalen Schutz und Rohrverschluss. Durch den Kantenschutzring bleibt der Rohrstopfen während Handling, Transport und Lagerung fest in der Position. Der Schutzring lässt sich leicht anbringen, indem man ihn auf das Rohrende schiebt und das Klemmsystem mit Hammerschlägen festklopft. Die Schutzstopfen haben eine Tiefe von mindestens 100 mm zum Einhängen von Kranhaken. Mit Korrosionshemmer erhältlich, um das Rohrinnere vor Beschädigung durch Feuchtigkeit zu schützen. Bitte kontaktieren Sie uns, um das für Sie geeignete Klemmsystem auszuwählen.
Diese Kappen in schwerer Ausführung sind für Nennrohrgrößen geeignet und als kostengünstige, jedoch qualitativ hochwertige Ausführungen verfügbar. Sie sind aus schwarzem oder gelbem PE hergestellt. Die Innenrippen gewährleisten enge Passung und ermöglichen das Entweichen von Luftdruck. Die Kappen sind mit und ohne Lüftungsloch erhältlich.
Eine Reihe von Schutzkappen für Standardrohrgrößen, die kostengünstig sind, aber dennoch eine hohe Qualität aufweisen. Unsere Rohrschutzkappen für Standardgrößen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: LDPE und flexibles PE und decken eine breite Palette von Größen ab.
Diese Formkappen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren und Schläuchen umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder von Hand oder mit Hilfe von automatisierten Anlagen.
Die Kappen sind mit Innenrippen versehen, die für einen festen Sitz sorgen und den entstehenden Luftdruck ableiten. Außerdem gibt es Kappen, die ein kleines Entlüftungsloch haben. Das Entlüftungsloch sorgt dafür, dass die Kappe richtig sitzt, und hilft dabei, den Luftdruck abzubauen.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Unsere Schlüsselanhänger aus Kunststoff sind äußerst wirtschaftlich. Sie enthalten eine Einlegekarte, ein Fenster und einen Metallspaltring. Diese Schilder helfen bei der Schlüsselverwaltung und Sicherheit in Ladengeschäften des Einzelhandels.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.