Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Federclips Einheitsgröße

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

LWL-Zubehör

Auf Lager In Produktion

Stapelbare Abstandkomponenten und Abstandhalter für LWL-Spulen, hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon 6/6. Diese LWL-Zubehörkomponenten werden zum Stapeln mehrerer LWL-Spulen verwendet sowie als Abstandhalter zwischen LWL-Spulen und Leiterplatte.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Offene/geschlossene Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager In Produktion

Offene Durchführungen, die universell einsetzbar sind und über ein einfaches Push-in-Design verfügen. Dadurch lassen sie sich einfach in gängige Plattenstärken einrasten. Das geteilte Design ermöglicht die seitliche Einführung von vormontierten Schnüren, Kabeln oder Schläuchen, deren Segmente größer sind als der Innendurchmesser der Durchführungen, wie z. B. Stecker.

Sie bieten einen idealen Schutz für Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten. Das offene Design ermöglicht das Installieren der Durchführungen in Bohrungen, die bereits Kabelbündel enthalten. Sie können an verschiedene Durchmesser und Formen angepasst werden. Sie werden mühelos durch Fingerdruck installiert. Dadurch sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • UL94 V0 Flammbeständigkeit

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager In Produktion

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)