Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindetriebe-Baugruppen. Sie sind präzisionsgefertigte, mechanische Komponenten, die in Linearantriebssystemen zum Einsatz kommen. Wie der Name schon sagt, verfügen diese Muttern über einen Flansch, d. h. einen flachen, vorstehenden Rand, der zusätzlichen Halt bietet und die Montage vereinfacht.
Sie werden zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Kugellager in der Mutter rollen entlang des Kugelgewindetriebes, während er sich dreht, was für einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf sorgt. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Spiel und hohe Präzision und Genauigkeit sorgt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Bitte beachten Sie, dass sich bei Entfernen der Spindelmutter aus der Hülse die Kugeln aus dem Lager lösen können, was die Spindelmutter unbrauchbar macht.
Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.
Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.
Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.
In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:
Geschlossene Superball-Linearkugellager kommen in anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz und sind entsprechend konzipiert, um Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager. Sie bieten Selbstausrichtung, was die Lebensdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.
Sie haben ein geschlossenes Design, das die inneren Lagerkomponenten vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützt, und sind nur zur Verwendung bei gehärteten Wellen vorgesehen.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Diese Gleitlager mit Flansch bieten hohe Leistungsfähigkeit und mechanische Stabilität bei allen Anwendungen. Sie sind erhältlich in Polyamid, Polyamid mit PFTE und Glasfaser, oder Polyamid mit PFTE und Carbonfaser für besonders niedrige Reibung.
Diese vielseitig einsetzbaren Gleitlager ohne Bund bestehen aus Mischungen aus Polyamid, PTFE und Carbonfaser oder aus Polyamid, PFTE und Glasfaser, die hohen Druckbelastungen standhalten und einen wartungsfreien Betrieb ermöglichen.
Gleitlager-Clips mit seitlichem Schlitz sind eine perfekte Lösung zum Abtrennen von Wellen oder Ventilen in Stahlplatten. Installation durch einfaches Drehen dank der geteilten Konstruktion.
Diese kompakten Linearkugellager sind konzipiert, um einen gleichmäßigen und präzisen Linearantrieb in Anwendungen mit wenig Platz zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Das kompakte Design erlaubt eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist. So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.
Einfache Installierung durch Presspassung, geringe Reibung für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer sowie hohe Tragfähigkeit. Die Dichtung ist ölbeständig und das Gehäuse korrosionsbeständig.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.
Konische Federn sind Druckfedern, bei denen der Spiralendurchmesser von einem Ende der Feder zum anderen abnimmt, wodurch die Windungen bei Druck ineinander fallen und die Gesamthöhe der Feder auf ein Minimum reduziert wird. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenzter Höhe und zu wenig Platz für eine Standarddruckfeder.
Kugelgewindetriebe sind Präzisionskomponenten, die in Linearantriebssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Sie bestehen aus einer Gewindewelle (oder Mutter) und einem Set präzisionsgeschliffener Kugellager. Die Kugellager rollen zwischen der Welle und der Mutter und reduzieren Reibung und Verschleiß bei Gleitbewegungssystemen.
Diese kommen häufig in verschiedenen Industrieanwendungen zum Einsatz, insbesondere im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Basierend auf dem Durchmesser ist eine große Auswahl an Kugelgewindetrieben erhältlich.
Bitte beachten Sie: Entfernen Sie die Spindelmutter vor der Montage nicht aus der Hülle, da sich die Kugeln lösen können und die Mutter dadurch unbrauchbar wird.Kugelgewindespindeln sind Präzisionskomponenten, die in linearen Bewegungssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln.
Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.
Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.
Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.
Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.
Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.
Große lasttragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind. Typische Anwendungen dieser Kugelrollen für mittlere Belastung: Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme, Maschinentische. Sie haben einen großen Stützbereich, größere Stabilität und eine gebohrte Lochbefestigung.
Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.
Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.
Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.
Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.
Lange Linearkugellager mit mittigem Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und haben eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Spannungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern. Sie haben Dichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Diese Miniatur-Linearschienen werden verwendet, um Wanderlasten zu steuern und zu unterstützen. Sie liefern eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung in kleinen Systemen. Sie bestehen aus einer Basismaschine, einem Schiebeblock und einer Serie von rollenden Teilen. Die Basisschiene ist an einem Maschinenrahmen angebracht und der Schiebeblock gleitet daran entlang. Die rollenden Komponenten, typischerweise Kugellager, tragen das Gewicht und vermindern die Reibung zwischen dem Schiebeblock und der Basisschiene.
Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren. Da es sich hierbei um ein Präzisionssystem handelt, müssen sie auf genau vorbereiteten Oberflächen angebracht werden.
Die Führungswagen werden an Blindblöcke montiert geliefert. Setzen Sie den Führungswagen auf die Schiene und lassen Sie ihn zur Installation von dem Block auf die Schiene gleiten. Sie sind oft kleiner und leichter als normale Linearschienen, was sie hervorragend geeignet für Anwendungen macht, die ein kleineres Format und Gewicht erfordern, wie zum Beispiel wissenschaftliche Anwendungen, medizinische Ausrüstung oder bei der Halbleiterfertigung.
Diese offenen Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Diese Kugeln sind in direktem Kontakt mit der Linearwelle, einer runden Führungsschiene, an der die Kugellager entlanggleiten, was niedrige Reibung und hohe Tragfähigkeit bietet.
Sie kommen üblicherweise mit einer Wellenstützschiene zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Offene Superball-Linearkugellager sind für Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb in anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager und sind nur zur Verwendung mit gehärteten Wellen vorgesehen. Sie haben ein Design mit einem offenen Teil, wodurch sie in Verbindung mit Wellenstützschienen verwendet werden können.
Sie bieten Selbstausrichtung, was die Betriebsdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.
Starkes, robustes Material, geeignet für flexible Verbindungen zwischen Elementen und zahlreichen anderen technischen Produkten. Geeignet zum Aufhängen von Klemmen, Lagern, Getrieberädern usw.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.