Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Tannenbaumbefestigung Tropfenförmig Befestigung mit Gewinde

 (18 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager In Produktion

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager In Produktion

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gewölbte Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager In Produktion

Diese Leiterplatten-Halterungen haben ein schalenförmiges Unterteil, das zusätzliche Stabilität bietet und die Befestigung abdeckt. Sie sind mit zwei verschließbaren Oberteilen, Bajonett oder tropfenförmig, erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager In Produktion

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager In Produktion

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Auf Lager In Produktion

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager In Produktion

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Auf Lager In Produktion

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Auf Lager In Produktion

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen ‒ federbelastet

Auf Lager In Produktion

Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen ‒ mini

Auf Lager In Produktion

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – Hevi-Load

Auf Lager In Produktion

Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – Niederprofil

Auf Lager In Produktion

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – mittlere Belastung

Auf Lager In Produktion

Große lasttragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind. Typische Anwendungen dieser Kugelrollen für mittlere Belastung: Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme, Maschinentische. Sie haben einen großen Stützbereich, größere Stabilität und eine gebohrte Lochbefestigung.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – starke Belastung

Auf Lager In Produktion

Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ Tannenbaum-Schnappbefestigung/Tannenbaum-Schnappbefestigung

Auf Lager In Produktion

Diese Abstandhalter haben an beiden Enden einen Tannenbaumclip zur sicheren Verriegelung. Sie bieten Befestigungsflexibilität, da sie für runde, Gewinde-, gestanzte oder gebohrte Sacklöcher geeignet sind.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Halterungen zum Eindrücken

Auf Lager In Produktion

Diese Abstandhalter haben eine flexible Tannenbaumbefestigung, die in runde, mit Gewinde versehene, gestanzte oder gebohrte Blindbohrungen einrastet. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Option erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

U-Schellen zum Einrasten

Auf Lager In Produktion

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)