Menü Suche

Zylindrische Bronzemuttern

In Produktion

Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation.
  • Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1330

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H Kontaktfläche Gewinderichtung d2 tol. h10 Steigung Kaufen
356,1303 € - 395,698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Rechter Türanschlag
100.0
9.0
371,5795 € - 412,8661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Linker Türanschlag
100.0
9.0
164,5073 € - 193,5386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Rechter Türanschlag
75.0
12.0
39,36 € - 52,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
Rechter Türanschlag
18.0
1.5
10,8115 € - 14,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Rechter Türanschlag
22.0
4.0
521,2576 € - 579,1751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Linker Türanschlag
120.0
10.0
589,6035 € - 655,1151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Rechter Türanschlag
120.0
10.0
11,7898 € - 15,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Linker Türanschlag
22.0
2.0
31,6297 € - 42,1662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Rechter Türanschlag
40.0
8.0
36,8164 € - 49,0852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Rechter Türanschlag
45.0
8.0
23,009 € - 30,6719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Rechter Türanschlag
36.0
8.0
12,2381 € - 16,3141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Rechter Türanschlag
26.0
3.0
9,2525 € - 12,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Rechter Türanschlag
22.0
2.0
33,739 € - 44,9786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Rechter Türanschlag
45.0
4.0
67,6412 € - 84,5464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Linker Türanschlag
50.0
5.0
96,805 € - 113,8936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Linker Türanschlag
60.0
5.0
14,0622 € - 18,7496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Linker Türanschlag
26.0
3.0
20,38 € - 27,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Linker Türanschlag
30.0
3.0
19,7889 € - 26,3819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Rechter Türanschlag
36.0
4.0
12,8292 € - 17,0988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Rechter Türanschlag
26.0
6.0
  • von 3
Zylindrische Mutter TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Preisbereich
395,698 € - 356,1303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Preisbereich
412,8661 € - 371,5795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Preisbereich
193,5386 € - 164,5073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR8x1.5 16.0 Bronze

20754457

Preisbereich
52,48 € - 39,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8x1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Steigung
    1.5
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Preisbereich
14,4188 € - 10,8115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Preisbereich
579,1751 € - 521,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Preisbereich
655,1151 € - 589,6035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR80 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 2 20.0 Bronze

20147747

Preisbereich
15,7231 € - 11,7898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Preisbereich
42,1662 € - 31,6297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 8 40.0 Bronze

20147891

Preisbereich
49,0852 € - 36,8164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR16 x 8 32.0 Bronze

20147839

Preisbereich
30,6719 € - 23,009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Preisbereich
16,3141 € - 12,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Preisbereich
12,34 € - 9,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Preisbereich
44,9786 € - 33,739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR26 x 5 52.0 Bronze

20147976

Preisbereich
84,5464 € - 67,6412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Preisbereich
113,8936 € - 96,805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 3 24.0 Bronze

20147761

Preisbereich
18,7496 € - 14,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR14 x 3 28.0 Bronze

20147792

Preisbereich
27,1665 € - 20,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Preisbereich
26,3819 € - 19,7889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 6 24.0 Bronze

20147778

Preisbereich
17,0988 € - 12,8292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag