Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.
Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.
Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1330
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Gewindegröße | d1 tol 7H | Kontaktfläche | Gewinderichtung | d2 tol. h10 | Steigung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,8061 € - 667,5623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Rechter Türanschlag
|
120.0
|
10.0
|
||
| 11,017 € - 14,6928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Rechter Türanschlag
|
22.0
|
4.0
|
||
| 531,1615 € - 590,1795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Linker Türanschlag
|
120.0
|
10.0
|
||
| 190,1758 € - 223,7356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Rechter Türanschlag
|
80.0
|
7.0
|
||
| 362,8968 € - 403,2163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Rechter Türanschlag
|
100.0
|
9.0
|
||
| 167,4129 € - 209,2661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Linker Türanschlag
|
80.0
|
7.0
|
||
| 56,7672 € - 70,9616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Rechter Türanschlag
|
50.0
|
10.0
|
||
| 211,2251 € - 264,0314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Linker Türanschlag
|
80.0
|
7.0
|
||
| 552,8338 € - 614,2632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Rechter Türanschlag
|
90.0
|
8.0
|
||
| 92,8606 € - 109,246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Rechter Türanschlag
|
60.0
|
12.0
|
||
| 308,5797 € - 342,8663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Linker Türanschlag
|
90.0
|
8.0
|
||
| 9,4283 € - 12,5746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Rechter Türanschlag
|
22.0
|
2.0
|
||
| 34,3801 € - 45,8333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Rechter Türanschlag
|
45.0
|
4.0
|
||
| 49,8725 € - 62,3432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Rechter Türanschlag
|
45.0
|
10.0
|
||
| 61,2529 € - 76,5687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Rechter Türanschlag
|
50.0
|
5.0
|
||
| 86,7551 € - 102,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Rechter Türanschlag
|
60.0
|
6.0
|
||
| 209,2713 € - 246,1954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Rechter Türanschlag
|
80.0
|
14.0
|
||
| 98,6443 € - 116,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Rechter Türanschlag
|
60.0
|
10.0
|
||
| 41,4306 € - 51,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Rechter Türanschlag
|
45.0
|
5.0
|
||
| 50,9835 € - 63,7242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Rechter Türanschlag
|
50.0
|
5.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.